Sicherheit für Wohnen und Gewerbe mit starken Neuheiten
Kompakter Überspannungsschutz
SPB420: Vorsicherungsfrei absichern bis 315 A
Der Überspannungsableiter Typ 2 SPB420 schützt selbst höhere Einspeiseströme bis 315 A mit mehr Unterverteilungen ohne zusätzliche Vorsicherung. Das bedeutet weniger Platzbedarf – und erst noch weniger Installationsaufwand. Mit seiner geringen Baugrösse von 2,7 Platzeinheiten lässt sich das modulare Schutzgerät problemlos auch in Applikationen mit wenig Platz integrieren, zum Beispiel in Kleinverteiler oder Ladestationen.

SPA412: Norm gerechter Komplettschutz in einem Gerät
Der Kombiableiter SPA412 vereint die Funktionen des Blitz- und des Überspannungsschutzes in einem Gerät. Er eignet sich ideal, um die Normvorgaben zum Überspannungsschutz in fast allen Gebäudetypen einfach und effizient umzusetzen. Denn als T1 + T2 + T3-Schutzeinrichtung der Blitzschutzklasse III/IV erfüllt er alle grundlegenden Anforderungen des Überspannungsschutzes. Somit empfiehlt er sich in vielen Fällen auch als Alternative zu oft überdimensionierten und damit viel teureren Lösungen.