Sécurité pour les secteurs Résidentiel et Commercial avec des nouveautés fortes
Protection compacte contre les surtensions
SPB420 : protection sans fusible en amont jusqu’à 315 A
Le parafoudre de type 2 SPB420 protège même en cas de courants d’alimentation plus élevés jusqu’à 315 A avec un plus grand nombre de distributions secondaires sans fusible en amont supplémentaire. Cela signifie un encombrement et des coûts d’installation réduits. Grâce à sa petite taille de 2,7 modules, l’appareillage de protection modulaire peut être intégré également sans problème dans des installations où l’espace est limité, par exemple dans des coffrets ou des bornes de charge.

SPA412 : protection complète normalisée en un seul appareil
Le parafoudre combiné SPA412 réunit les fonctions de protection contre la foudre et les surtensions en un seul appareil. Il convient de manière idéale pour appliquer d’une façon simple et efficace les prescriptions normatives relatives à la protection contre les surtensions dans presque tous les types les bâtiments. En tant que dispositif de protection T1 + T2 + T3 de la classe de protection contre la foudre III/IV, il répond ainsi à toutes les exigences de base de la protection contre les surtensions. Il est donc aussi recommandé dans de nombreux cas comme alternative à des solutions souvent surdimensionnées et beaucoup plus coûteuses.