The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)
    • SPB420
    EAN
    3250615515292
    E-nr.
    808 490 114
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)

    Parasurtension Hager SPB420 20kA TN-S TT 4 conducteurs 415V 4 UM SPB420

    Prix*
    317.00 CHF
    / pc. *
    317.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Parasurtension Hager SPB420 20kA TN-S TT 4 conducteurs 415V 4 UM

    SPB420

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­soires de para­foudre pour équi­pe­ment élec­trique 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­soires de para­foudre pour équi­pe­ment élec­trique
    • SPB020N

      Cartouche 1P T2 N-PE SPB420

      115.50 CHF  / pc.*
    • SPB020

      Cartouche 1P T2 L-N SPB420

      91.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2,70
    Tension
    • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
      350 V
    • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
      1,50 kV
    • Niveau de protec­tion Up neutre-­terre selon IEC61643-11
      1500 V
    • Niveau de protec­tion de tension jusqu'à L-N (PEN)
      1,5 kV
    • Niveau de protec­tion contre les surten­sions jusqu'à L-PE
      1,9 kV
    • Niveau de protec­tion Up L-N/PEN selon IEC61643-11
      1500 V
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      264 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Tension nomi­nale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Courant élec­trique
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      315 A
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion en série (fusi­ble)
      63 A
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Courant de décharge max. (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Courant nominal de décharge
      20 kA
    • Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, L-N (PEN)
      20 kA
    • Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, N-PE
      20 kA
    • Capa­cité d'ex­tinc­tion du courant de suite
      0,1 kA
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      50 kA
    • Courant rési­duel IPE
      ≤ 1 µA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      89,9 mm
    • Largeur
      49,20 mm
    • Profon­deur
      71,2 mm
    • Longueur de dénu­dage
      16 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Compor­te­ment TOV à UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Mode de protec­tion
      L-N, L-PE, N-PE
    • Facteur de déclen­che­ment k
      1,6
    • Compor­te­ment TOV à UT (L-N)
      460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Alti­tude
      2000 m
    Matière
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    • Schéma TN
      Non
    • Schéma TN-C
      Non
    • Schéma DC
      Non
    • Schéma IT
      Non
    • Schéma TT
      Oui
    • Schéma TN-C-S
      Non
    • Schéma TN-S
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    • Courant nominal de charge IL
      40 A
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      2.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 - 25 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Nombre de points de connexion
      1
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      4,5 - 4,5 Nm
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Rail DIN
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment borne à vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Fonc­tions
    • Convient pour une confi­gu­ra­tion supplé­men­taire du système
      Non
    Fusible
    • Carac­té­ris­tique du fusible
      gG
    Usage interne unique­ment
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      SPD

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SPB420
    PDF
    Hager RoHS report SPB420
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPB420 | Hager Suisse

      Image produit SPB420

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPB420 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPB420

      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 350V In 20kA Imax 40kA 315A

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2021-05-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2021-05-11

      PDF
      667,62 kB
    • Outils de ventes

      Image Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      339,70 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA180 - Déflecteur combiné Hager SPD TN TN-C TN-C-S TN-S 1L 240V 25kA 1.5kV 2UM
      SPA180
      Parafoudre combiné T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible
      Prix*
      433.00 CHF
      / pc. *
      433.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      SPC023N - Module enfichable Hager SPC T3 1P+N 230V Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      SPC023N
      Cartouche T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      Prix*
      164.00 CHF
      / pc. *
      164.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      SPA001N - Module enfichable Hager SPA 240V 100kA 1.5kV 2UM
      SPA001N
      Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Prix*
      412.00 CHF
      / pc. *
      412.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      SPA801 - Déflecteur combiné Hager SPD TN-S TT 4L 400V 25kA 1.5kV 8UM
      SPA801
      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
      Prix*
      1 075.00 CHF
      / pc. *
      1 075.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      SPA212 - Déflecteur combiné Hager SPA212 2P 12.5kA 2 UM
      SPA212
      Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT
      Prix*
      295.00 CHF
      / pc. *
      295.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group