The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)
    • SPB020
    EAN
    3250615515278
    E-nr.
    808 490 094
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)

    Module enfichable Hager SPB020 SPB020

    Prix*
    91.10 CHF
    / pc. *
    91.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module enfichable Hager SPB020

    SPB020

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      264 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale
      240 V AC ± 10 %
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    • Alti­tude
      2000 m
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      44,8 mm
    • Largeur
      11,7 mm
    • Profon­deur
      56,1 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment à fiche
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base
    Courant élec­trique
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      25 kA
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      315 A
    • Courant nominal de décharge
      20 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Sécu­rité
    • Mode de protec­tion
      L-N, L-PEN
    • Compor­te­ment TOV à UT
      460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Matière
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    Usage
    • Est acces­sible
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPB020 | Hager Suisse

      Image produit SPB020

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPB020 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPB020

      Cartouche 1P T2 L-N SPB420

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      339,70 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KBN380 - Étrier mise à terre Hager 3P 35mm² pour SPA180
      KBN380
      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180
      Prix*
      13.40 CHF
      / pc. *
      13.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      SPA801 - Déflecteur combiné Hager SPD TN-S TT 4L 400V 25kA 1.5kV 8UM
      SPA801
      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
      Prix*
      1 075.00 CHF
      / pc. *
      1 075.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      SPB420 - Parasurtension Hager SPB420 20kA TN-S TT 4 conducteurs 415V 4 UM
      SPB420
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 350V In 20kA Imax 40kA 315A
      Prix*
      317.00 CHF
      / pc. *
      317.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      SPA312 - Déflecteur combiné Hager SPA312 3P 12.5kA 3 UM
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix*
      340.00 CHF
      / pc. *
      340.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      SPA081 - Module enfichable Hager SPA 240V 25kA 1.5kV 2UM
      SPA081
      Cartouche L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA80x
      Prix*
      338.00 CHF
      / pc. *
      338.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group