Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180 KBN380
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé28.3 mm
-
Largeur produit installé114 mm
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de service-40…85 °C
-
Température de stockage/transport-40…85 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KBN380
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KBN380 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KBN380 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com