The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)
    • SPE040N
    Module enfichable pour SPE, Typ 2, N-PE, tension nominale 240 V AC, courant de décharge nominale (8/20) 20 kA, Courant de décharge maximal (8/20) 40 kA, niveau de protection L-N 1.35 kV, niveau de protection N-PE 1.5 kV, dimension 1 module
    EAN
    3250610087183
    E-nr.
    808 492 234
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)

    Module enfichable Hager SPE N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV SPE040N

    Prix*
    91.20 CHF
    / pc. *
    91.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module enfichable Hager SPE N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV

    SPE040N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      264 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
      264 V
    • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
      1,5 kV
    • Tension nomi­nale
      240 V AC ± 10 %
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 85 °C
    • Alti­tude
      2000 m
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 85 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      54,2 mm
    • Largeur
      17,5 mm
    • Profon­deur
      61,5 mm
    Raccor­de­ment
    • Nombre de points de connexion
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment à fiche
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base, Fixe
    Courant élec­trique
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      50 kA
    • Capa­cité d'ex­tinc­tion du courant de suite
      0,1 kA
    • Courant continu Ic
      < 5 μA
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Courant nominal de décharge
      20 kA
    Fonc­tions
    • Mode fin de vie
      OCM (open circuit mode)
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Usage interne unique­ment
    • Stan­dard
      IEC 61643-11-2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Sécu­rité
    • Mode de protec­tion
      N-PE
    • Compor­te­ment TOV à UT
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Indice de protec­tion IP
      IP20C
    Matière
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    Usage
    • Est acces­sible
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    Hager déclaration REACH SPE040N
    PDF
    Hager Rapport RoHS SPE040N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPE040N | Hager Suisse

      Image produit SPE040N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPE040N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPE040N

      Cartouche N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA212 - Déflecteur combiné Hager SPA212 2P 12.5kA 2 UM
      SPA212
      Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT
      Prix*
      295.00 CHF
      / pc. *
      295.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      SPA180 - Déflecteur combiné Hager SPD TN TN-C TN-C-S TN-S 1L 240V 25kA 1.5kV 2UM
      SPA180
      Parafoudre combiné T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible
      Prix*
      433.00 CHF
      / pc. *
      433.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      SPE040 - Module enfichable Hager SPE L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPE040
      Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Prix*
      73.40 CHF
      / pc. *
      73.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      SPB020 - Module enfichable Hager SPB020
      SPB020
      Cartouche 1P T2 L-N SPB420
      Prix*
      91.10 CHF
      / pc. *
      91.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      SPA801 - Déflecteur combiné Hager SPD TN-S TT 4L 400V 25kA 1.5kV 8UM
      SPA801
      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
      Prix*
      1 075.00 CHF
      / pc. *
      1 075.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group