The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)
    • SPE440
    Parafoudre Hager SPD type 2 avec indication optique rouge/vert, système de réseau TN-S/TT, tension nominale 240/415 V AC, In (8/20) 20 kA, Imax (8/20) 40 kA, niveau de protection L-N 1,35 kV, N-PE 1,5 kV, L-PE 1,6 kV, section maximale du conducteur rigide ((uni-/multifilaire) 50 mm², section maximale du conducteur flexible (fils fins) 35 mm², compatible avec les peignes Hager, Sans fusible amont jusqu’à 315 A ( fusible), dimension 4 modules
    EAN
    3250610087305
    E-nr.
    808 428 224
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)

    Parafoudre Hager SPD 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA SPE440

    Prix*
    173.60 CHF
    / pc. *
    173.60 CHF
    / pc. *
    * Remarque:
    Lors de l’utilisation du SPE440 / SPE440R sur uniway avec l’adaptateur Bi Connect, le clip DIN correspondant doit être retiré avant le montage.
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Parafoudre Hager SPD 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA

    SPE440

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Jeu de barres de phase modu­laire 2 product.page.accessories.products-available
    • Système de jeu de barres verti­cale 2 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires de para­foudre pour équi­pe­ment élec­trique 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • Système de jeu de barres verti­cale
    • Acces­soires de para­foudre pour équi­pe­ment élec­trique
    • KDS463A

      Barre 12 modules 63A L1L2L3N - L1L2L3N - L1L2L3N QuickBusbar

      22.10 CHF  / pc.*
    • KDN480A

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

      27.55 CHF  / pc.*
    • KCF663S

      Barre verticale 63A Gauche/Droite (sym.) L1L2L3N et L1L2L3N 125mm 2-rangées

      39.45 CHF  / pc.*
    • KCF668S

      Barre verticale 63A Gauche/Droite (sym.) L1L2L3N et L1L2L3N 125mm 3-rangées

      50.70 CHF  / pc.*
    • SPE040

      Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV

      73.40 CHF  / pc.*
    • SPE040N

      Cartouche N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1, 5kV

      91.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Tension
    • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
      275 V
    • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
      1,35 kV
    • Niveau de protec­tion Up neutre-­terre selon IEC61643-11
      1500 V
    • Niveau de protec­tion de tension jusqu'à L-N (PEN)
      1,35 kV
    • Niveau de protec­tion contre les surten­sions jusqu'à L-PE
      1,6 kV
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      264 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Tension nomi­nale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Courant élec­trique
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      315 A
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion en série (fusi­ble)
      80 A
    • Courant de décharge max. (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Courant de décharge max (Imax) L-PE
      40 kA
    • Courant de décharge max. (Imax), N-PE
      40 kA
    • Courant nominal de décharge
      20 kA
    • Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, L-N (PEN)
      20 kA
    • Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, N-PE
      20 kA
    • Courant nominal de décharge phase-­neutre In (8 - 20 µs) IEC61643-11
      20 kA
    • Capa­cité d'ex­tinc­tion du courant de suite
      0,1 kA
    • Courant continu Ic (L-N)
      ≤ 0.4 mA
    • Courant continu Ic (L-PE)
      < 5 μA
    • Courant continu Ic (N-PE)
      < 5 μA
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      50 kA
    • Courant rési­duel IPE
      < 5 μA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      96,6 mm
    • Largeur
      71,2 mm
    • Profon­deur
      71,5 mm
    • Longueur de dénu­dage
      18 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20C
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP supé­rieure
      IP20C avec couvercle de protec­tion des contacts
    • Compor­te­ment TOV à UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Compor­te­ment TOV à UT (L-PE)
      1464 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Mode de protec­tion
      L-N, L-PE, N-PE
    • Facteur de déclen­che­ment k
      1,6
    • Compor­te­ment TOV à UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withs­tand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 85 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 85 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Alti­tude
      2000 m
    Matière
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    • Schéma TN
      Non
    • Schéma TN-C
      Non
    • Schéma DC
      Non
    • Schéma IT
      Non
    • Schéma TT
      Oui
    • Schéma TN-C-S
      Non
    • Schéma TN-S
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    • Courant nominal de charge IL
      80 A
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la terre
      1,5 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple pour la terre
      1,5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 95 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Nombre de points de connexion
      1
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 3,5 Nm
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Rail DIN, Fixe
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment borne à vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Non
    Fonc­tions
    • Mode fin de vie
      OCM (open circuit mode)
    Fusible
    • Carac­té­ris­tique du fusible
      gG
    Usage interne unique­ment
    • Stan­dard
      IEC 61643-11-2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      SPD

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    Hager déclaration REACH SPE440
    PDF
    Hager Rapport RoHS SPE440
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPE440 | Hager Suisse

      Image produit SPE440

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPE440 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPE440

      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation International 2025-08-07 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2025-08-07

      PDF
      5,65 MB
    • Outils de ventes

      Image Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA180 - Déflecteur combiné Hager SPD TN TN-C TN-C-S TN-S 1L 240V 25kA 1.5kV 2UM
      SPA180
      Parafoudre combiné T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible
      Prix*
      433.00 CHF
      / pc. *
      433.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      SPC023N - Module enfichable Hager SPC T3 1P+N 230V Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      SPC023N
      Cartouche T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      Prix*
      164.00 CHF
      / pc. *
      164.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      SPA001N - Module enfichable Hager SPA 240V 100kA 1.5kV 2UM
      SPA001N
      Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Prix*
      412.00 CHF
      / pc. *
      412.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      SPA801 - Déflecteur combiné Hager SPD TN-S TT 4L 400V 25kA 1.5kV 8UM
      SPA801
      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
      Prix*
      1 075.00 CHF
      / pc. *
      1 075.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      SPA212 - Déflecteur combiné Hager SPA212 2P 12.5kA 2 UM
      SPA212
      Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT
      Prix*
      295.00 CHF
      / pc. *
      295.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group