The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)
    • SPC023N
    Module enfichable Hager SPC, tension nominale AC 230 V, tension nominale DC 230 V, courant d'impact de fuite nominal (8/20) (L-N) 5 kA, niveau de protection 1.25 kV, niveau de protection L-N 1.25 kV, niveau de protection L-PE/N-PE 1.25 kV
    EAN
    3250615514912
    E-nr.
    808 490 454
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Protec­tion contre les surten­sions (SPD)

    Module enfichable Hager SPC T3 1P+N 230V Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV SPC023N

    Prix*
    164.00 CHF
    / pc. *
    164.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module enfichable Hager SPC T3 1P+N 230V Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

    SPC023N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Courant élec­trique
    • Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 µs) selon IEC61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      0.5 kA
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2, T3
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      46,8 mm
    • Largeur
      17,5 mm
    • Profon­deur
      62,7 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Témoin lumi­neux
      Optique
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Niveau de protec­tion Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11
      1,40 kV
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC023N
    PDF
    RoHS report SPC023N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPC023N | Hager Suisse

      Image produit SPC023N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPC023N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPC023N

      Cartouche T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA180 - Déflecteur combiné Hager SPD TN TN-C TN-C-S TN-S 1L 240V 25kA 1.5kV 2UM
      SPA180
      Parafoudre combiné T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible
      Prix*
      433.00 CHF
      / pc. *
      433.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      KBN381 - Étrier mise à terre Hager 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N
      KBN381
      Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N
      Prix*
      48.15 CHF
      / pc. *
      48.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      SPA080 - Module enfichable Hager SPA T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV 1UM
      SPA080
      Cartouche L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA180
      Prix*
      346.00 CHF
      / pc. *
      346.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      SPA801 - Déflecteur combiné Hager SPD TN-S TT 4L 400V 25kA 1.5kV 8UM
      SPA801
      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
      Prix*
      1 075.00 CHF
      / pc. *
      1 075.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      SPA312 - Déflecteur combiné Hager SPA312 3P 12.5kA 3 UM
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix*
      340.00 CHF
      / pc. *
      340.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group