Tech­nique de prot­ec­tion modulaire

Les appar­eils de distri­bution et disjonc­teurs Hager connectent et décon­nectent les circuits élec­triques de manière fiable, pour un fonc­t­ionnement sécu­risé des appar­eils élec­triques dans des condit­ions normales et de défaut.
Tableau de distribution électrique industriel avec divers disjoncteurs et modules

La sécu­rité de part et d'autre

Chez Hager, la « SÉCU­RITÉ » est capi­tale : en plus de la déclar­a­tion de conf­or­mité, tous les équi­pements sont testés par l’orga­nisme de certi­f­i­ca­tion accré­dité de l’ESTI. Avec le sigle de sécu­rité non obligatoire, Hager garantit le respect des disposit­ions légales en matière de sécu­rité élec­trique et de compa­ti­bi­lité élec­tro­ma­gné­tique (CEM).

La solution adaptée pour chaque applica­tion

uniway

Système quickconnect

Les aides au montage ingé­ni­euses de Hager combi­nent une prot­ec­tion maximale et une rapi­dité d’installa­tion hors pair. Ne remettez pas votre installa­tion à plus tard, mais tran­sposez-la sur la voie rapide.

En savoir plus 

protection

Inter­rupt­eurs diffé­rentiels de type B et B+ hfq

Les varia­teurs de fréquence triphasés requièrent une prot­ec­tion diffé­rentielle parti­cu­lière. Les nouveaux inter­rupt­eurs diffé­rentiels, sensibles tous cour­ants de type B de Hager identi­fient de manière fiable tous les types de cour­ants rési­duels.

En savoir plus

protection FI

Disjonc­teurs diffé­rentiels

Les disjonc­teurs diffé­rentiels de Hager sédui­sent par une applica­tion convi­viale. Les disjonc­teurs diffé­rentiels multi­polaires garanti­ssent une fiabi­lité et une sécu­rité de fonc­t­ionnement maximales.

En savoir plus

h3+

Disjonc­teurs h3+

La nouvelle génér­a­tion des disjonc­teurs h3+ combine une prot­ec­tion fiable contre les surcharges et les courts-circuits avec une surveillance inté­grée et une transpar­ence éner­gé­tique maximale.

En savoir plus 

protection

Compt­eurs d’énergie

Compter, facturer et écono­miser de manière intel­lig­ente. La nouvelle génér­a­tion de compt­eurs d’énergie de Hager offre des solut­ions sur mesure pour chaque applica­tion. Perf­or­m­ante, compacte et facile à connecter – pour le contrôle intel­li­gent de la consomm­a­tion d’énergie dans le domaine rési­dentiel et terti­aire.

En savoir plus

fv plus

Régle­ttes coupe-circuits sect­ionnables à coupure en charge HPC

La nouvelle famille de produits fv+ est la génér­a­tion opti­misée des régle­ttes coupe-circuits sect­ionnables à coupure en charge HPC jusqu’à 2000 A pour le système de jeux de barres de 185 mm. Elle peut être utilisée dans les systèmes de distri­bution d’ énergie homologués unimes H, unimes P et univers N.

En savoir plus


Système quickconnect
Sûr, rapide, simple

Pour le câblage, les câbles et les peignes de raccordement sont simp­lement insérés. Cela augm­ente la sécu­rité de l’installa­tion par rapport aux connex­ions vissées en raison de la force const­ante et perm­a­n­ente du ressort sur le conduc­teur et écono­mise du temps montage.
Quickconnect

uniway: Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.

uniway est le système compact de socles enfi­chables de Hager. Il offre aux concept­eurs et tableau­tiers une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion. Le système à 5 conduc­teurs permet une alimentation rapide et simple d’une grande variété d’appar­eillages modulaires.
Stecksockelsystem uniway

Prot­ec­tion surtensions: pour la sécu­rité des installa­t­ions élec­triques.

Limiteurs de surtension combinés type 1 + 2

Tech­nique de prot­ec­tion d’un seul four­nisseur

La gamme de prot­ec­tion contre les surtensions perfec­t­ionnée de Hager permet de mettre en œuvre de manière simple et fiable toutes les exigences en matière de normes pour la sécu­rité des installa­t­ions élec­triques.
Configurateur de protection contre les surtensions

Config­ur­a­teur de prot­ec­tion contre les surtensions

La solution indi­vi­duelle pour votre projet - Config­urez maintenant en quelques clics votre concept de prot­ec­tion conf­orme aux normes pour tous les domaines d’applica­tion (T1 + T2 + T3).

Simp­li­fiez votre travail au quoti­dien grâce à nos outils de plan­i­fi­ca­tion

Hager Ready App Projets

Hager Ready App - Votre compa­gnon digital

Config­urez des coffrets/armo­ires y compris le système quickconnect avec le contrôle auto­m­a­tique des normes et générez divers docu­ments tels que schéma élec­trique, nomencla­ture ou étiquettes.

Hagercad 6 Logi­ciel de conception

La dern­ière version du logi­ciel simp­lifie encore plus votre travail quoti­dien. Hagercad permet la plan­i­fi­ca­tion et la docu­mentation précise et auto­m­a­tisée des distri­but­ions basse tension, conf­or­mé­ment aux normes en vigueur. Avec une multitude de nouvelles fonc­t­ions perf­or­m­antes, la version actu­elle rend votre processus de plan­i­fi­ca­tion plus effi­cace que jamais.

Vous souh­aitez plus d'infor­ma­t­ions ? 

Nous sommes volon­tiers là pour vous