Système
quickconnect :
Sûr, rapide, simple
quickconnect combine
rapidité et sécurité
La « sécurité » est aujourd’hui un point essentiel, mais le « temps » est souvent négligé. C’est pourquoi nous avons développé quelques aides de montage géniales qui offrent une sécurité maximale en un temps record. Ne remettez pas votre installation à plus tard, mais transposez-la sur la voie rapide – grâce à notre technique de connexion quickconnect!
Sans entretien grâce à une force de serrage uniforme
Grâce à la force de serrage élevée permanente, qui ne baisse pas au fil du temps, les installations ne requièrent pratiquement aucun entretien. Contrairement aux bornes à vis, qui se desserrent p. ex. en cas de vibrations et qui risquent ainsi de compromettre la sécurité, il n’est plus nécessaire de resserrer ou de contrôler les bornes avec quickconnect.

Câblage de départ sans outils
Pour les fils souples, aucun torsadage ni des embouts ne sont nécessaires. Les fils sont raccordés sans outil. Pour raccorder des fils souples et débrancher des fils rigides/souples, la borne quickconnect est débloquée facilement et rapidement en insérant un tournevis de 2,5 mm.
Protection élevée
contre les contacts accidentels grâce au peigne de raccordement entièrement fermé
Pas de compromis en matière de sécurité : tous les peignes de raccordement sont complètement isolés pour une sécurité de travail maximale.

Ouverture de contrôle pour le test de tension
Après quickconnect vient le Quick-Check : grâce aux ouvertures de contrôle séparées dans nos appareils modulaires quickconnect, la mesure de la tension est un jeu d’enfant.

Nos favoris
Produits avec technique quickconnect:
Exemples de configuration




Sans câblage manuel de longue haleine
Pour raccorder des fils souples et débrancher des fils rigides/souples, la borne quickconnect est débloquée facilement et rapidement en insérant un tournevis de 2,5 mm. Demandez à votre conseiller commercial personnel le tournevis quickconnect de taille 0,4×2,5×75.

Découvrez l’App Hager Ready
Configurez des coffrets/armoires y compris le système quickconnect avec le contrôle automatique des normes et générez divers documents tels que schéma électrique, nomenclature ou étiquettes.

Plus d’informations sur quickconnect
-
pdf2,18 MB
-
pdf4,07 MB
Du distributeur à la solution multimédia : Distribuer Protéger Connecter
Du distributeur à la solution multimédia : Distribuer Protéger Connecter
-
pdf1,13 MB
-
xlsx10,43 KB