Neutralleitertrenner
Das Sortiment umfasst Neutralleitertrenner von 25 A bis 2250 A. Es passt speziell zu den weber.vertigroup-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und ist natürlich auch universell einsetzbar.
Neutralleitertrenner auf Stromschienen
Die anreihbaren Neutralleitertrenner 160 A, 250 A und 630 A sind in in der Breite auf weber.vertigroup abgestimmt. Als Zubehör ist ein PE-Anschluss für den Übergang vom TN-C- auf das TN-S-System verfügbar.
Neutralleitertrenner für Einzelmontage
Die Neutralleitertrenner für N- oder PEN-Leiter von 160 A bis 2250 A lassen sich auf Tragschienen oder Montageplatten schrauben. Alle Ausführungen können mit dem Verriegelungsbolzen N-VB bestückt werden.
Neutralleitertrenner für Ein- und Aufbau
Die Neutralleitertrenner für Ein- und Aufbau von 60 A bis 160 A sind für die Einsatzbereiche N- oder PEN-Leiter, Übergänge vom TN-C- ins TN-S-System und TT-Systeme verfügbar. Die Anschlussklemmen sind bei allen Typen bereits montiert.
Neutralleitertrenner TN-C- ins TN-S-System
Die Neutralleitertrenner 250 A bis 800 A sind für den Einbau beim Übergang vom TN-C- ins TN-S-System vorgesehen und eignen sich speziell für Anschluss-, Haus- und Bezügerüberstromunterbrecher.
Neutralleitertrenner auf Tragschienen
Die Neutralleitertrenner 160 A können auf die 35 mm DIN-Tragschiene aufgeschnappt werden. Die Eingänge werden mit einer handelsüblichen Cu-Schiene bohrungslos verbunden.