Kompaktleistungsschalter
Mit den Kompaktleistungsschalter h3+ bis 630 A stehen Schutzauslöser von thermomagnetisch bis elektronisch Plus zur Verfügung. Der Schutzauslöser Energy erlaubt eine Kommunikation zum Modbus und eine Energiemssung Kl. 1. Eingesetzt im Energieverteilersystem weber.unimes H, erfüllen sie alle Anforderungen der Norm EN 61439-1/2.
Kompaktleistungsschalter h3+ P160 Kompaktleistungsschalter h3+ P160
P160 für 25 bis 160 A, von 25 kA - 70 kA, Gebrauchskategorie A, mit Klemmenanschluss, kompatibel für Safety Trip.
Kompaktleistungsschalter h3+ P250 Kompaktleistungsschalter h3+ P250
P250 für 40 bis 250 A, von 25 kA - 85 kA, Gebrauchskategorie A, mit Frontanschluss, kompatibel für Safety Trip.
Kompaktleistungsschalter h3+ P630 Kompaktleistungsschalter h3+ P630
P630 für 250 bis 630 A, von 40 kA - 110 kA, Gebrauchskategorie A, mit Frontanschluss, kompatibel für Safety Trip.
Lasttrennschalter h3+ Lasttrennschalter h3+
P160 125 + 160 A, P250 200 + 250 A, P630 400 A + 630A in 3P und 4P Ausführung, kompatibel für Safety Trip.