hw+ Leistungsschalter
Die offenen Leistungsschalter hw+ zeichnen sich durch eine grosse Vielfalt aus. Die flexible Ausbaumöglichkeit und die hohe Funktionsvielfalt helfen, die Stromversorgung im Gebäude länger aufrecht zu erhalten. Diese Schalter sind besonders für Trafoeinspeisungen oder Abgänge geeignet. Die Gebrauchskategorie B ermöglicht eine bessere Selektivität gegenüber den nachgeschalteten Leistungsschutzschalter oder Schutzgeräte.
HW1 offener Leistungsschalter
Die kompakte Baugrösse 1 für den Strombereich 630-1600A, bei einem Icu 55/66kA. Die Leistungsschalter HW1 sentinel und sentinel Energy vereinen Schutz und benutzerfreundliche Funktionen in einer äusserst robusten und dennoch einzigartig kompakten Ausführung
HW2 offener Leistungsschalter
Für den Strombereich 630-2500A bei einem Icu 55/66/100kA schützen die Leistungsschalter HW2 sentinel und sentinel Energy in der Baugrösse 2 bei hohen Strömen und hohem Abschaltvermögen.
HW4 offener Leistungsschalter
Geschaffen für sehr hohe Ströme bei hohem Abschaltvermögen: Die Leistungsschalter HW4 sentinel und sentinel Energy in der Baugrösse 3 bieten Schutz für den Strombereich 1000-4000A, bei einem Icu 66/85/120kA.