Lebens­räume mit Stil

Die modu­laren Schalter- und Steck­do­sen­pro­gramme von Hager bril­lieren. Das seit vielen Jahren beliebte kallysto.pro Design sorgt mit seiner eckigen und flachen Form für stil­volle Innen­ein­rich­tungen. Die vielen Indi­vi­dua­li­sie­rungs­mög­lich­keiten lassen in Entwurf, Planung und Reali­sie­rung keine Wünsche offen. Dank hoch­wer­tigem Duro­plast bleiben die Schalter auch nach Jahren kratz­fest und UV-Stabil.

installer

Schalter und Steck­dosen

Raum­qua­lität entsteht dort, wo die Archi­tektur mit klaren Linien, Formen und hoch­wer­tigen Mate­ria­lien spricht. Hager liefert die Ausru­fe­zei­chen dazu: kallysto, origin und robusto – die Schalter- und Steck­do­sen­pro­gramme für Menschen mit kompro­miss­losem Anspruch an Design und Funk­tion.


kallysto

Design verbindet sich mit Qualität, Funk­tio­na­lität und Komfort. Das kallysto-Programm zeichnet sich durch eine Viel­falt von Produkten, Farben und Designs aus.

Schalter und Steckdosen kallysto Design: Design verbindet sich mit Qualität, Funktionalität und Komfort. Vielfalt von Produkten, Farben und Designs.

Seine eckige und flache Form macht macht kallysto.pro zum richtigen Schalter für höchste Ansprüche an die Gestaltung von Räumen.

kallysto.pro

Der seit vielen Jahren beliebte Schalter vereint Technik in Perfek­tion mit zeit­loser Eleganz. Seine eckige und flache Form macht macht kallysto.pro zum rich­tigen Schalter für höchste Ansprüche an die Gestal­tung von Räumen.

Zum Katalog

kallysto.line

kallysto.line

Klare Linien in schlichter Form. Das drei­di­men­sio­nale Profil verleiht kallysto.line unver­gleich­li­chen Charakter. Er ist der Viel­sei­tige, der sich harmo­nisch in jede Art von Raum­ge­stal­tung einfügt.

Zum Katalog

kallysto.trend

kallysto.trend

Trendig sanfte Rundungen, gefasst in eine ästhe­tisch voll­endete Form: kallysto.trend ist prädes­ti­niert für das harmo­ni­sche Zusam­men­spiel mit der Gerad­li­nig­keit moderner Archi­tektur.
Zum Katalog

kallysto.art

kallysto.art

Eckiges und flaches Design mit exklu­siven Mate­rialen kombi­niert: Glas, Edel­stahl, Alumi­nium, Schiefer und Holz aus der Schweiz. Die Echt­holz­rahmen in Esche, Nuss­baum, Birn­baum oder Räuche­reiche verströmen natür­li­ches Flair.
Zum Katalog


Cust­o­mi­zing

Individuelle Abdeckrahmen

Indi­vi­du­elle Abdeck­rahmen

Setzen Sie Ihre Fanta­sien mit den Mate­ria­lien Ihrer Wahl um. So harmo­nieren die Schalter-Abdeck­rahmen pass­genau mit Ihrer Raum­ge­stal­tung – und sind so einmalig wie Ihre Ideen.

Hager Customizing Farben nach Wunsch

Farben nach Wunsch

Sie wünschen Ihre Schalter und Steck­dosen in einer anderen Farbe? Machen Sie es sich bequem: Teilen Sie uns einfach die RAL-Nummer mit – wir fertigen die Appa­rate in Ihrer Wunsch­farbe an.
Hager Customizing Beschriftung

Indi­vi­du­elle Beschrif­tung

Sie wünschen für Ihren Kunden eine spezi­elle Beschrif­tung der Schalter und Steck­dosen? Teilen Sie uns Ihre Vorstel­lungen mit – wir reali­sieren und konkre­ti­sieren sie nach Mass.


origin

Mit origin führen wir das tradi­tio­nelle Amacher- und basico-Design in einer klaren, harmo­ni­schen Form­sprache weiter. Auf das Wesent­liche fokus­siert, schafft origin Raum für maxi­male Gestal­tungs­frei­heit – präzise, konsis­tent, hoch­wertig.
Hager-origin-schalter-steckdosen-moodboard

robusto

Gebaut für Belast­bar­keit: robusto kommt überall dort zum Einsatz, wo es etwas härter zugeht. Wind, Wetter, Wasser, starke Bean­spru­chung ohne Rück­sicht. robusto weiss mit Widrig­keiten umzu­gehen.

Gebaut für Belastbarkeit: robusto kommt überall dort zum Einsatz, wo es etwas härter zugeht. Wind, Wetter, Wasser, starke Beanspruchung ohne Rücksicht.

Bewährt. Verbes­sert. Start­klar.

Design trifft auf durch­dachte Technik

Ein Schalter über­zeugt nicht nur durch sein Aussehen. Entde­cken Sie, was hinter dem Hager Schal­ter­de­sign steckt, und lernen Sie die neue Gene­ra­tion der Schal­ter­ein­sätze kennen.
Produktgrafik eines Hager-Schaltereinsatzes mit hervorgehobenen technischen Merkmalen: einheitliche Abisolierlänge von 11 mm, Kabeleinführung im 45°-Winkel, optimierte Entriegelungstaste für Leitungen, doppelte Beleuchtung, farbliche Kennzeichnung von Schaltern und Tastern, universell einsetzbare LED-Leuchtkartusche sowie Swiss-Made-Fertigung.

Smart Home im kallysto-Design

Mit der komplett neuen KNX Secure Range im kallysto Design bietet Hager für jede Raum­si­tua­tion eine passende Lösung, denn die KNX-Taster sind in 2-, 4-, 6- und 8-fach-Ausfüh­rung erhält­lich. Die Bewe­gungs­melder für Wand und Decke sorgen für zusätz­li­chen Komfort und mehr Ener­gie­ef­fi­zienz im Alltag. Ergänzt wird das Angebot durch einen verein­fachten KNX-Raum­ther­mo­stat als kompakte und kosten­güns­tige Alter­na­tive.

Schwarzer Hager kallysto KNX-Taster mit Raumtemperaturregler in modernem Wohnzimmer

Türsprechanlagen der neuen Art: Elegant, innovativ, einzigartig: Die Aussensprechstellen elcom.one und die Innensprechstellen elcom.touch überzeugen durch Design und Technik.

Türsprech­an­lagen der neuen Art

Elegant, inno­vativ, einzig­artig: Die Aussen­sprech­stellen elcom.one und die Innen­sprech­stellen elcom.touch über­zeugen durch Design und Technik. Die Türkom­mu­ni­ka­tion von Hager macht viel mehr möglich als Rufen, Sehen, Spre­chen und Öffnen: Entde­cken Sie die moderne Kommu­ni­ka­tion im Smart Home.

Mit Intelligenz zu Eleganz: KNX-Taster von Hager im edlen Design

Mit Intel­li­genz zu Eleganz

Die lackierten Blind­ab­de­ckungen verschaffen den KNX-Tastern von Hager einen homo­genen Auftritt im edlen Design. Sie sind offen für Ihre Indi­vi­dua­li­sie­rung: Hager beschriftet sie nach Wunsch mittels Laser, die Beschrif­tung kann durch weisse LED hinter­leuchtet werden. So wird Intel­li­genz zu Eleganz.
Smarte Bäder und Gärten: Auch in Nassräumen und Aussenanlagen brauchen Ihre Kunden nicht länger auf eine Smart-Home-Vernetzung zu verzichten, die in Design und Funktion überzeugt.

Smarte Bäder und Gärten

Auch in Nass­räumen und Aussen­an­lagen brau­chen Ihre Kunden nicht länger auf eine Smart-Home-Vernet­zung zu verzichten, die in Design und Funk­tion über­zeugt. Hager bringt Multi­funk­ti­ons­taster im robusto-Design auf den Markt – die ideale Wahl für Bade­zimmer, Wasch­küche, Keller, Terrassen und mehr.


Die Harmonie der Wand­ge­stal­tung

Die Viel­falt an Vari­anten macht’s möglich: Kombi­nieren Sie die Innen­sprech­stellen nach den Wünschen Ihrer Kunden mit den Desi­gn­li­nien der Schalter und Steck­dosen. So begeis­tert die Wand­ge­stal­tung durch Harmonie, Stil und kraft­volle Ruhe.

 

installer

Schalten Sie um auf Komplett­an­bieter

Mehr als nur Ausstat­tung

Hager Partner

Ein Partner – alle Optionen

Bei Hager bekommen Sie alles aus einer Hand – von der Beleuch­tungs­steue­rung bis zur intel­li­genten Gebäu­de­sys­tem­technik.

raumklima

Mehr Raum­kom­fort

Unsere State-of-the-Art-Gebäu­de­au­to­ma­tion kombi­niert maxi­malen Komfort für Anwender mit höchster Effi­zienz für Gebäu­de­be­treiber.

Data

Wert­stei­ge­rung durch Gebäu­de­ma­nage­ment

Durch ein voll inte­griertes Gebäu­de­ma­nage­ment trägt Hager zur nach­hal­tigen Wert­stei­ge­rung der Immo­bilie bei.

Anpassungen

Einzig­artig viel­fältig

Hager bietet Schalter-Lösungen für jedes Gebäude – vom Design-Hotel bis zum Fuss­ball­sta­dion.

durchgängig

Einzig­artig durch­gängig

Hager bietet durch­gän­gige Desi­gn­lö­sungen für jeden Gebäu­de­be­reich – von der Türsta­tion über den Brüs­tungs­kanal bis zum Wand­schalter.

Qualität

Beste Technik – bewährte Qualität

Unsere Lösungen über­zeugen durch ausge­zeich­netes Design und inno­va­tive Technik in bewährter Hager-Qualität.


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten


Down­loads