origin
Schalter und Steckdosen
Eine neue Dimension von Ästhetik
Mit origin führen wir das traditionelle Amacher- und basico-Design in einer klaren, harmonischen Formsprache weiter. Das gesamtheitlich mit Schweizer Architekt:innen entwickelte Konzept setzt auf eine einheitliche Durchmesserdimension, die harmonische Schalterkombinationen ermöglicht.
Einheitlicher Durchmesser,
kratzfest und langlebig
Ein durchdachtes Komplettsortiment: Schalter, Steckdosen, Drehdimmer, USB- und Datenanschlüsse, Taster, Thermostate und Orientierungsleuchten – funktional, vielseitig, Swiss Made. Die einheitliche Durchmesserdimension und die vergrösserte Abdeckung sorgen für ein klares, konsistentes Designbild. Das robuste Duroplast ist kratzfest, UV-beständig und langlebig – ideal für höchste Ansprüche im Alltag.
Entwicklung im Dialog
mit Schweizer Architekt:innen
origin ist das Ergebnis eines engen Dialogs mit Schweizer Architekt:innen. In Workshops flossen gestalterische und funktionale Anforderungen direkt in die Entwicklung ein. Die Linie führt das traditionelle Amacher-Design zeitgemäss weiter und vereint klare Formsprache mit moderner Funktionalität. Ob moderner Neubau, denkmalgeschütztes Gebäude oder stilvolle Renovation: origin ist die vielseitige Lösung für unterschiedlichste architektonische Anforderungen.

Duroplast: Keine Kratzer,
kein Vergilben, antibakterielle Wirkung
origin Schalter, Steckdosen und Taster aus Duroplast sind extrem robust, UV-stabil und behalten ihre elegante Optik dauerhaft. Das Material wirkt antibakteriell, ist chemisch beständig und leicht zu reinigen – auch mit Desinfektionsmitteln. Zudem ist Duroplast halogenfrei und wird aus erneuerbaren Quellen hergestellt.

Einheitliche Masse,
einfache Montage
Für Installateur:innen bedeutet origin eine deutliche
Vereinfachung im Arbeitsalltag. Die einheitliche Durchmesserdimension und vergrösserte Abdeckung von 92 × 92 mm erleichtern die Montage von Schaltern, Steckdosen, Lichtschaltern und Tastern. quickconnect-Stecktechnik und vereinheitlichte Schaltmechanik sorgen für effiziente Installation.

Fokussiert
auf das Wesentliche
origin bringt Schalter und Steckdosen auf den Punkt – formal klar, funktional präzise. Die Linie schafft maximale Gestaltungsfreiheit, unterstützt strukturierte Planung und überzeugt mit höchster Qualität. Erhältlich in Schwarz, Weiss und punktuell in Orange – für klare Akzente in jeder Umgebung.

Schalter und Steckdosen
Erfahren Sie mehr über das modulare Schalter- und Steckdosenprogramm für den Innen- und Aussenbereich: kallysto, origin und robusto.

Swiss Made

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.
Downloads
- pdf5.19 MB
-
pdf1.17 MB
Schalter und Steckdosen: Keine Kratzer, kein Vergilben, antibakterielle Wirkung
Keine Kratzer, kein Vergilben, antibakterielle Wirkung
Flyer Schalter und Steckdosen