Hager intercom
Digitale IP Türkommunikation über 2Draht
Das vielseitige Türkommunikationssystem bietet für jede Anforderung die passende Lösung – sowohl bei den IP-Aussenstationen als auch bei den WLAN-fähigen Innenstationen. Die Planung, Inbetriebnahme und Kommunikation gelingen dank digitaler Tools einfach und intuitiv.
Hager intercom
Lösung für jede Anwendung
Ob kleines Mehrfamilienhaus oder moderne Siedlung mit bis zu 1.000 Wohneinheiten, ob Neubau oder Modernisierung – mit unserer Türkommunikation Hager intercom rüsten Sie jedes Projekt perfekt passend aus. Verlassen Sie sich dabei auf ein digitales System, das es Ihnen bei der Installation und Inbetriebnahme sehr einfach macht. Und das Ihren Kunden und den Nutzern viele Vorteile bringt.
Neue Technik –
neue Möglichkeiten
- Digitales Türkommunikationssystem
- IP-Technologie über 2Draht innen – aussen CAT, innen 2Draht
- WLAN-fähige Video-Innenstation
- Kostenlose App
- digitale Zutrittsmöglichkeiten
- Offline-Inbetriebnahme
Das
Türsprechanlagen-System
- Haupttür: Kommunikation und Zutritt mit Hager intercom motion
- Garage und Parkplätze: Hager intercom modular mit RFID-Modul
- Kommunikation per Video: Hager intercom view
- Kommunikation per Audio: Hager intercom speak
- Kommunikation per App: Hager intercom App
- Inbetriebnahme und Fernzugriff: Hager intercom manager

Digitale Broschüre
Hager intercom
Entdecken Sie Hager intercom Türkommunikation in dieser interaktiven Broschüre: von Planungsbeispielen bis hin zu allen Produkt- und Softwareinformationen.

IP-Aussenstation
intercom motion
Die Hager intercom motion ist die Aussenstation für grosse Mehrfamilienhäuser und Wohnkomplexe. Sie bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten – von digitalen Zutrittsmöglichkeiten bis zur digitalen Einspielung von Namen und Firmenlogos.
Die digitale Türsprechanlage kann offline mit dem Hager intercom manager in Betrieb genommen werden und funktioniert dank lokalem Speicher selbst bei Internetausfall. Die Montage ist sowohl als Aufputz, Unterputz und als Hohlwandmontage möglich und eignet sich sowohl für Neubauten als auch Modernisierung.

Die Vorteile der
intercom motion
Planungsbeispiele Hager intercom
Hager intercom kann für bis zu 1.000 Wohneinheiten genutzt werden. Die CAT-Verdrahtung von aussen mündet in einen Switch oder Konverter. Die weiteren Geräte können über 2Draht als Stern oder in Reihe verdrahtet werden und dabei Audio und Video mischen.
Aussenstation
intercom modular
Die Aussenstation Hager intercom modular überzeugt durch ihre Vielseitigkeit. Durch die Auswahl von verschiedenen Modulen, wie z. B. einem hochwertigen Kameramodul oder einem digitalen Zutrittsmodul, wird die gewünschte Funktionalität der Aussenstation zusammengestellt. Auch von Partner-Firmen können modulare Geräte integriert werden, wie beispielsweise ein Fingerprinter. Montiert wird die Hager intercom modular entweder in der Wand oder in einer Standardsäule.

Aussenstation
intercom mono
Die Aussenstation ist die klassische Lösung für kleine bis mittlere Mehrfamilienhäuser. Sie zeichnet sich durch ein klares Design, robuste Materialien und eine hochwertige Kamera aus. Durch den flachen, bündigen Einbau des Kameramoduls und die Edelstahltaster ist das System ausgesprochen vandalismussicher.

Innenstationen
intercom speak und intercom view
Bei den Innenstationen kann zwischen der Hager intercom speak als Freisprechanlage bzw. mit Hörer sowie der Hager intercom view als Videostation gewählt werden. Die Verdrahtung erfolgt über 2Draht - G51 2x2x0.6mm abgeschrimt – was unsere Innenstationen ideal für die Installation in Bestandsgebäuden macht.
Digitale Tools zur
Türkommunikation, Planung und Inbetriebnahme
Kommunikation mit der
Hager intercom App
Die kostenlose App kann einfach und selbständig durch einen QR-Code von den Bewohnern in Betrieb genommen werden und bietet die Möglichkeit, die Person vor der Tür zu sehen, mit ihr zu sprechen und die Tür zu öffnen – auch aus der Ferne im Urlaub.
Planung mit dem
Online-Konfigurator
Einfache Planung, Konfiguration und Kalkulation: der Hager intercom Konfigurator führt intuitiv durch alle Planungsschritte für die Türkommunikations-Anlage. Alle erforderlichen Systemkomponenten werden automatisch hinzugefügt – am Ende erhalten Sie eine Stückliste und können beim Grosshandel bestellen.

Inbetriebnahme mit dem Hager intercom Manager
Der Hager intercom Manager ermöglicht, dank des einfachen Anlegens der Gebäudestruktur, eine einfache Inbetriebnahme der Aussen- und Innenstationen. Die Anwendung ermöglicht zudem die Einstellung verschiedener Zusatzfunktionen, wie z.B. die Anbindung weiterer Türen, durch Relais. Bei Nutzung der Aussenstation Hager intercom motion ist darüber hinaus die Änderung der Namen an den Klingeln möglich – mit einer Zusatzkomponente sogar aus der Ferne.