Hager intercom
Système d'interphone numérique IP bifilaire
Le système d’interphonie polyvalent offre la solution adaptée à toute exigence, autant pour les postes IP extérieurs que pour les postes intérieurs avec fonctionnalité WIFI. À l’aide des outils numériques , la planification, la mise en service et la communication se déroulent en toute simplicité et intuitivement.
Hager intercom –
La solution pour toutes les applications
Pour un bâtiment collectif ou un nouveau lotissement comptant jusqu’à 1 000 unités de logement, pour un bâtiment neuf ou une modernisation: notre système d’interphone Hager intercom se prête parfaitement pour l’équipement de tout projet. Reposez-vous sur un système numérique qui facilite grandement l’installation et la mise en service. Autant qu’il apporte de nombreux avantages aux clients et aux utilisateurs.
Une nouvelle technologie,
de nouvelles possibilités
-
Système d’interphonie numérique
-
Technologie IP bifilaire à l’intérieur (CAT à l’extérieur, bifilaire à l’intérieur)
-
Poste intérieur vidéo avec fonctionnalité WIFI
-
Appli gratuite
-
Possibilités d’accès numériques
-
Mise en service hors ligne
Le système d’interphone
- Porte principale: communication et accès avec Hager intercom motion
- Garage et places de stationnement: Hager intercom modulaire avec module RFID
- Communication par vidéo: Hager intercom view
- Communication par audio: Hager intercom speak
- Communication par appli: Appli Hager intercom
-
Mise en service et accès à distance: Hager intercom manager

Brochure numérique
Hager intercom
Découvrez le système d’interphone Hager intercom avec cette brochure interactive: depuis les exemples de planification jusqu’à toutes les informations produit et logiciel.

Poste IP extérieur
intercom motion
Le Hager intercom motion est le poste extérieur de choix pour de grands bâtiments collectifs et complexes résidentiels. Il offre une multitude de possibilités, depuis les accès numériques jusqu’à l’intégration numérique de noms et de logos d’entreprises.
Le Hager intercom manager permet une mise en service hors ligne de l’interphone numérique, qui reste fonctionnel même en cas de panne internet, grâce à la mémoire locale. Le montage, possible de façon apparente, encastrée, ainsi qu’en cloison creuse, se prête autant pour les bâtiments neufs que pour les modernisations.

Les avantages
d’intercom motion
Exemples de planification avec Hager Intercom
Hager intercom
peut être utilisé pour jusqu’à 1 000 unités de logement. Le câblage CAT.6
extérieur aboutit dans un commutateur ou un convertisseur. Les autres appareils
peuvent être câblés en bifilaire, en étoile ou en série et mélanger le son et
la vidéo.
Poste extérieur
intercom modular
Le poste extérieur Hager intercom modular convainc par sa polyvalence. La fonctionnalité souhaitée du poste extérieur se compose en sélectionnant différents modules, par ex. un module de caméra haute de gamme ou un module d’accès numérique. Les appareils d’entreprises partenaires sont également intégrables, par ex. un scanner d’empreintes digitales. Le Hager intercom modular se monte soit dans une cloison, soit dans un panneau standard.

Poste extérieur
intercom mono
Ce poste extérieur est la solution classique pour les bâtiments collectifs de petites à moyennes tailles. Il se caractérise par un design clair, des matériaux robustes et une caméra haut de gamme. Le montage plat et affleurant du module de caméra et les boutons inox protègent efficacement le système contre le vandalisme.

Postes intérieurs
intercom speak et intercom view
Parmi les postes intérieurs, vous avez le choix entre le Hager intercom speak, disponible en installation mains libres ou avec combiné, et le Hager intercom view avec fonction vidéo. Le câblage s’effectue en bifilaire (G51 2×2×0,8 mm blindé), ce qui rend nos postes intérieurs idéaux pour une installation dans des bâtiments préexistants.
Outils numériques pour
l’interphonie, la planification et la mise en service
Communication avec
l’appli Hager intercom
Tout résident peut mettre en service l’appli gratuite en toute simplicité et toute autonomie, grâce à un code QR, ayant ainsi la possibilité de voir la personne devant la porte, de communiquer avec elle et d’ouvrir la porte, même à distance, par ex. en vacances.

Planification avec le
configurateur en ligne
La planification, la configuration et le calcul des coûts en toute simplicité: le configurateur Hager intercom guide pas à pas de façon intuitive au travers du processus de planification de systèmes d'interphone. Tous les composants nécessaires sont ajoutés automatiquement à une liste de pièces qui vous est présentée en fin du processus pour votre commande auprès d’un grossiste.

Mise en service avec le Hager intercom Manager
Grâce à la création simple de la structure du bâtiment, le Hager intercom Manager permet une mise en service en toute simplicité des postes extérieurs et intérieurs. Cette application permet de plus de paramétrer différentes fonctions supplémentaires, comme l’intégration d’autres portes par des relais. En combinaison avec le poste extérieur Hager intercom motion, un composant supplémentaire permet de plus de changer à distance les noms sur les boutons de sonnettes.
télécharger Hager Intercom Manager logiciel
télécharger le manuel d'utilisation de Hager Intercom Manager

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conseiller par nos spécialistes.
Weitere Informationen als Download
- pdf5,04 MB