Indoor Video 2F mains libre blanc RTQ600X
Configurer le produit
Configurateur en ligne intercom
Ouvrir les outilsSélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module électronique pour interphone 3 produit(s) disponible(s) -
platine de rue 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour interphone audio/vidéo 1 produit(s) disponible(s) -
Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatièrePlastique
-
Hauteur132,2 mm
-
Largeur200 mm
-
Profondeur27,2 mm
-
Température de service-10 - 45 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 70 °C
-
Tension de service par bus48 - 48 V
-
Courant absorbé en fonctionnement5,76 mA
-
Courant absorbé ( au repos)3,84 mA
-
Résolution d'affichage800 x 480
-
Diagonale de l’écran7 in
-
Avec écran tactileOui
-
Nombre de sonneries sélectionnables5
-
Ouvre-porte automatiqueOui
-
Compatible avec les appareils de correction auditiveNon
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
Adressage IP via le gestionnaire d'interphoneOui
-
Microphone mutableOui
-
Stockage d'imagesJusqu'à 100 photos
-
Écrasement automatique pour le stockage d'imagesOui
-
Avec contrôle du volume des dialoguesOui
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Transfert des appels vers d'autres postes intérieursOui
-
Type de microphoneInterphone
-
Section du conducteur0,8 - 0,8 mm²
-
Raccordement pour dispositifs de signalisation externesOui
-
Connexion pour bouton d'appel d'étageOui
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Compatible avec Amazon AlexaNon
-
Compatible avec Apple HomeKitNon
-
Compatible avec Google AssistantNon
-
Compatible IFTTTNon
-
MontageBoîtier d'installation monté en surface
-
Indice de protection IPIP30
-
Commandes individuellesOui
-
Système d'exploitationLinux
-
Poids450 g
-
Wi-Fi standard802.11b, 802.11g, 802.11n
-
Fonction Wi-FiConnexion à l'application
-
Fréquence Wi-Fi2.4 GHz
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTQ600X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RTQ600X
Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, blanc
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB 2026-10-28
PDF5,28 MB -
Guide d'installation
Installation manual RTQ60xX (DE, EN, FR & IT)
Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-10-18
PDF2,37 MB -
Annexe produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Guide
Guide de-DE 2026-06-04
PDF11,42 MB -
Outils
Configurateur en ligne intercom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-29
PDF289,67 kB