Indoor Audio 2F avec combine blanc RTQ640X
configurator.modal.title
Configurateur en ligne intercom
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Module électronique pour interphone 3 product.page.accessories.products-available -
platine de rue 2 product.page.accessories.products-available -
Accessoires pour interphone audio/vidéo 1 product.page.accessories.products-available -
Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatièrePlastique
-
Hauteur160,7 mm
-
Largeur125,1 mm
-
Profondeur37,3 mm
-
Température de service5 - 45 °C
-
Tension de service par bus48 - 48 V
-
Courant absorbé en fonctionnement2,12 mA
-
Courant absorbé ( au repos)2,08 mA
-
Avec écran tactileNon
-
Nombre de sonneries sélectionnables5
-
Ouvre-porte automatiqueOui
-
Compatible avec les appareils de correction auditiveNon
-
Type d'interphoneAudio
-
Adressage IP via le gestionnaire d'interphoneOui
-
Microphone mutableOui
-
Avec contrôle du volume des dialoguesOui
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Transfert des appels vers d'autres postes intérieursOui
-
Type de microphonePortable
-
Section du conducteur0,8 - 0,8 mm²
-
Raccordement pour dispositifs de signalisation externesOui
-
Connexion pour bouton d'appel d'étageOui
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Compatible avec Amazon AlexaNon
-
Compatible avec Apple HomeKitNon
-
Compatible avec Google AssistantNon
-
Compatible IFTTTNon
-
MontageMontage mural, Boîtier d'installation monté en surface
-
Indice de protection IPIP30
-
Boutons partiellement allumésOui
-
Commandes individuellesOui
-
LED d'étatOui
-
Poids780 g
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTQ640X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit RTQ640X
Poste interne audio, IP sur 2 fils, avec écouteur, intercom speak, blanc
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-DE, de-AT, de-CH 2024-11-21
PDF1,64 MB -
Instructions de montage
Installation manual RTQ640X (DE, EN, FR & IT)
Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-29
PDF3,49 MB -
Annexes du produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Documentations
Guide de-DE 2026-06-04
PDF11,42 MB -
Outils de ventes
Configurateur en ligne intercom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL -
Informations normatives & environnementales
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-01
PDF289,34 kB