Face avant intercom mono 4 touches RTQ104X
configurator.modal.title
Configurateur en ligne intercom
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Etrier de fixation pour platine de rue 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
CouleurAcier inoxydable
-
MatièreAcier inoxydable
-
FinitionMat
-
Matériau bouton poussoir d'appelAcier inoxydable
-
Traitement de surfaceBrossé
-
Hauteur d'encastrement315 mm
-
Profondeur de montage du boîtier38 mm
-
Epaisseur matière2 mm
-
Hauteur315 mm
-
Epaisseur du boîtier encastré0,8
-
Epaisseur du boîtier en saillie1,1 mm
-
Largeur150 mm
-
Dimensions de la plaque avant (H x L x P)315 mm, 150 mm, 38 mm
-
Dimensions du boîtier encastré (H x L x P)315 mm, 150 mm, 55 mm
-
Dimensions du boîtier pour montage en saillie (H x L x P)319 mm, 150 mm, 42.5 mm
-
Tension de service LED12 - 12 V
-
Tension de service24 - 24 V
-
Nombre de boutons d'appels4
-
Indice de protection IPIP54
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Température de service-20 - 60 °C
-
Poids781 g
-
Alimentation par EthernetPoE+
-
MarquageChangement des porte-nom par l'avant avec clé de porte-nom AVZ-SRN
-
ÉclairageRétro-éclairage LED blanc homogène longue durée du porte-nom
-
ProtectionProtection de démontage par vis pécial ZY
-
Mode de montagePour montage vertical
-
Joint d'étanchéitéAvec bande d'étanchéité
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTQ104X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit RTQ104X
Platine de rue intercom mono 4 button + porte nom, inox, 315x150x32
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-DE 2025-03-10
PDF822,32 kB -
Outils de ventes
Configurateur en ligne intercom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL