The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • REW307X
    Boîtier d'encastrement pour interphone mono 2/3/4 touches 130x295x55mm
    EAN
    3250610024089
    E-nr.
    964 001 049
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires

    Boîtier encastré pour intercom mono 2/3/4 touches REW307X

    Prix*
    179.50 CHF
    / pc. *
    179.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Configurateur en ligne intercom

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Boîtier encastré pour intercom mono 2/3/4 touches

    REW307X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Largeur
      130 mm
    • Hauteur
      295 mm
    • Profon­deur
      55 mm
    • Epais­seur matière
      0,8 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP54
    Fonc­tions
    • Dispo­sitif antivol inté­grable
      Non
    Poids
    • Poids
      569 g
    Textes
    • Mode de montage
      Avec ancrages de mur ouvrants

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration REW307X
    PDF
    RoHS report REW307X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REW307X | Hager Suisse

      Image produit REW307X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REW307X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REW307X

      boitier d´encastrement pour platine mono 2/3/4 boutons 295x130x55mm

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-DE 2025-03-10 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2025-03-10

      PDF
      822,32 kB
    • Outils de ventes

      Image Configurateur en ligne intercom | Hager Suisse

      Configurateur en ligne intercom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RTQ108X - Face avant intercom mono 8 touches
      RTQ108X
      Platine de rue intercom mono 8 button + porte nom, inox, 435x150x32
      Prix*
      510.00 CHF
      / pc. *
      510.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTQ106X - Face avant intercom mono 6 touches
      RTQ106X
      Platine de rue intercom mono 6 button + porte nom, inox, 435x150x32
      Prix*
      468.00 CHF
      / pc. *
      468.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      RTQ104X - Face avant intercom mono 4 touches
      RTQ104X
      Platine de rue intercom mono 4 button + porte nom, inox, 315x150x32
      Prix*
      425.00 CHF
      / pc. *
      425.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      RTN550X - Kit Intercom pour intercom modular
      RTN550X
      Module combiné caméra-h.p.-micr. IP KIT, cadre en acier inox, intercom modular
      Prix*
      1 492.00 CHF
      / pc. *
      1 492.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      RTW121X - Boîtier AP Hager pour station extérieure elcom.motion 130×360×44mm
      RTW121X
      Boitier en saillie pour écran tactile motion
      Prix*
      119.50 CHF
      / pc. *
      119.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group