Indoor Video 2F mains libre noir RTQ601X
configurator.modal.title
Configurateur en ligne intercom
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Module électronique pour interphone 3 product.page.accessories.products-available -
platine de rue 2 product.page.accessories.products-available -
Accessoires pour interphone audio/vidéo 1 product.page.accessories.products-available -
Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
Code RAL7021
-
FinitionMat
-
MatièrePlastique
-
Hauteur132,2 mm
-
Largeur200 mm
-
Profondeur27,2 mm
-
Température de service-10 - 45 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 70 °C
-
Tension de service par bus48 - 48 V
-
Courant absorbé en fonctionnement5,76 mA
-
Courant absorbé ( au repos)3,84 mA
-
Résolution d'affichage800 x 480
-
Diagonale de l’écran7 in
-
Avec écran tactileOui
-
Nombre de sonneries sélectionnables5
-
Ouvre-porte automatiqueOui
-
Compatible avec les appareils de correction auditiveNon
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
Adressage IP via le gestionnaire d'interphoneOui
-
Microphone mutableOui
-
Stockage d'imagesJusqu'à 100 photos
-
Écrasement automatique pour le stockage d'imagesOui
-
Avec contrôle du volume des dialoguesOui
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Transfert des appels vers d'autres postes intérieursOui
-
Type de microphoneInterphone
-
Section du conducteur0,8 - 0,8 mm²
-
Raccordement pour dispositifs de signalisation externesOui
-
Connexion pour bouton d'appel d'étageOui
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Compatible avec Amazon AlexaNon
-
Compatible avec Apple HomeKitNon
-
Compatible avec Google AssistantNon
-
Compatible IFTTTNon
-
MontageBoîtier d'installation monté en surface
-
Indice de protection IPIP30
-
Commandes individuellesOui
-
Système d'exploitationLinux
-
Poids450 g
-
Wi-Fi standard802.11b, 802.11g, 802.11n
-
Fonction Wi-FiConnexion à l'application
-
Fréquence Wi-Fi2.4 GHz
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTQ601X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit RTQ601X
Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, noire
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi en-GB 2026-10-28
PDF5,28 MB -
Instructions de montage
Installation manual RTQ60xX (DE, EN, FR & IT)
Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-10-18
PDF2,37 MB -
Annexes du produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Documentations
Guide de-DE 2026-06-04
PDF11,42 MB -
Outils de ventes
Configurateur en ligne intercom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL -
Informations normatives & environnementales
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-29
PDF289,67 kB