The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Postes inté­rieurs et acces­soires
    • RTQ680X
    Hager Intercom support de table pour poste interne, intercom view, noir
    EAN
    3250610141472
    E-nr.
    964 001 299
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Postes inté­rieurs et acces­soires

    Support de table pour poste interne, intercom view, noir RTQ680X

    Prix*
    78.90 CHF
    / pc. *
    78.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support de table pour poste interne, intercom view, noir

    RTQ680X

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    RTQ600X
    RTQ600X
    Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, blanc
    724.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    RTQ601X
    RTQ601X
    Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, noire
    724.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • RTQ600X

      Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, blanc

      724.00 CHF  / pc.*
    • RTQ601X

      Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, noire

      724.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Fini­tion
      Mat
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Pose libre
    Câble
    • Longueur du câble de raccor­de­ment
      3 m
    Poids
    • Poids
      200 g
    Dimen­sions
    • Hauteur
      115 mm
    • Largeur
      124 mm
    • Profon­deur
      90 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Table console, intercom, black (English )
    PDF
    404,15 kB
    REACH declaration RTQ680X
    PDF
    RoHS report RTQ680X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image RTQ680X | Hager Suisse

      Image produit RTQ680X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RTQ680X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit RTQ680X

      Support de table pour station intérieure intercom view avec câble, noir

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2026-04-30 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2026-04-30

      PDF
      313,32 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-05-12 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-05-12

      PDF
      429,24 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      RTQ601X - Indoor Video 2F mains libre noir
      RTQ601X
      Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, noire
      Prix*
      724.00 CHF
      / pc. *
      724.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTQ640X - Indoor Audio 2F avec combine blanc
      RTQ640X
      Poste interne audio, IP sur 2 fils, avec écouteur, intercom speak, blanc
      Prix*
      126.00 CHF
      / pc. *
      126.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      RTQ620X - Indoor Audio 2F mains libre blanc
      RTQ620X
      Poste interne audio, IP sur 2 fils, mains libres, intercom speak, blanc
      Prix*
      115.50 CHF
      / pc. *
      115.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      RTQ600X - Indoor Video 2F mains libre blanc
      RTQ600X
      Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, blanc
      Prix*
      724.00 CHF
      / pc. *
      724.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group