Alimentation Rail DIN 48V RTD220X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 7 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
MatièrePlastique
-
FinitionMat
-
Hauteur87,5 mm
-
Largeur52,5 mm
-
Nombre d'unités de largeur3
-
Tension de fonctionnement DC48 - 48 V
-
Tension de sortie48 - 48 V
-
Tension d'entrée100 - 240 V
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Type de connexion/prise EntréeBornes à cage
-
Type de connexion/prise SortieBornes à cage
-
Section de raccordement de l'alimentation2,5 -2,5 mm²
-
FonctionCommande / régulation
-
MontageRail DIN
-
Température de service-20 - +50 °C
-
Fréquence50-60 Hz
-
Courant assigné nominal1,25 A
-
Nombre d'entrées1
-
Nombre de sorties1
-
Indice de protection IPIP20
-
Poids190 g
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTD220X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RTD220X
Transformatuer 230V/48/ 60VA, 3 modules, intercom
PDF -
Guide d'installation
Installation manual RTD210X (DE, EN, FR & IT)
Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-29
PDF2,94 MB -
Annexe produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Déclaration de conformité
Eu Declaration of conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-12
PDF289,71 kB