Switch 2-fils IP, 6 sorties RTD210X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 7 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurGris
-
MatièrePlastique
-
FinitionMat
-
Hauteur90,5 mm
-
Largeur161 mm
-
Nombre d'unités de largeur9
-
Tension de service48 - 48 V
-
Tension de fonctionnement DC48 - 48 V
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Section du conducteur0,8 - 0,8 mm²
-
Type de connexion/prise Entrée2 fils, RJ45
-
Type de connexion/prise Sortie2 fils
-
Dispositifs de connexion à section transversale0,8 - 0,8 mm²
-
Section de raccordement de l'alimentation4 - 4 mm²
-
Raccordement EthernetOui
-
LED d'étatOui
-
FonctionRépartition, Transformation, Extension
-
MontageRail DIN
-
Température de service-20 - 50 °C
-
Humidité relative max.90 %
-
Nombre d'entrées2
-
Nombre de sorties6
-
Indice de protection IPIP20
-
Poids265 g
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTD210X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RTD210X
Commutateur système 2-fils IP, 6 voies, IN CAT ou 2 fils, OUT 6 fois 2 fils
PDF -
Guide d'installation
Installation manual RTD210X (DE, EN, FR & IT)
Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-29
PDF2,94 MB -
Annexe produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Déclaration de conformité
Eu Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-03
PDF289,23 kB