The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Compo­sants du système
    • RTD230X
    Module telecommande Hager intercom ISE
    EAN
    3250610025505
    E-nr.
    405 900 439
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Compo­sants du système

    Module telecommande Hager intercom ISE RTD230X

    Prix*
    1 140.00 CHF
    / pc. *
    1 140.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur en ligne intercom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module telecommande Hager intercom ISE

    RTD230X

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
      2 W
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension de service via l'ali­men­ta­tion
      24 - 24 V
    Tension
    • Tension de service
      24 - 30 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      95 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Plas­tique
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    • LED d'état
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX/EIB Bus + Ethernet (10 Mbit/s)
    Compa­ti­bi­lité
    • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
      IP via 2 fils
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole de commu­ni­ca­tion
      Ethernet 10/100 BaseT
    • Type de montage
      Rail DIN
    Fonc­tions
    • Fonc­tion
      Commande / régu­la­tion
    Poids
    • Poids
      200 g

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration RTD230X
    PDF
    RoHS report RTD230X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image RTD230X | Hager Suisse

      Image produit RTD230X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RTD230X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit RTD230X

      Module de telecommande pour Hager intercom

      PDF
    • Annexe produit

      Image WEEE symbol information | Hager Suisse

      WEEE symbol information

      Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Manuel

      Image Manuel de-DE 2024-12-10 | Hager Suisse

      Manuel de-DE 2024-12-10

      PDF
      1,80 MB
    • Outils

      Image Configurateur en ligne intercom | Hager Suisse

      Configurateur en ligne intercom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Confirmity | Hager Suisse

      EU Declaration of Confirmity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-31

      PDF
      455,51 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentation AMD Hager HTG911H 230VAC/24VDC 2.5A
      HTG911H
      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
      Prix*
      251.00 CHF
      / pc. *
      251.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTD210X - Switch 2-fils IP, 6 sorties
      RTD210X
      Commutateur système 2-fils IP, 6 voies, IN CAT ou 2 fils, OUT 6 fois 2 fils
      Prix*
      297.00 CHF
      / pc. *
      297.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ST320 - Transformateur AMD Hager 18W 12V 12V 1.5A 2UM
      ST320
      Transformateur de sécurité 18VA 230-12V
      Prix*
      47.10 CHF
      / pc. *
      47.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      RTD200X - Convertisseur CAT-2 fils IP
      RTD200X
      Convertisseur IP cablage CAT- cablage IP par 2 fils, intercom
      Prix*
      244.00 CHF
      / pc. *
      244.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      RTD220X - Alimentation Rail DIN 48V
      RTD220X
      Transformatuer 230V/48/ 60VA, 3 modules, intercom
      Prix*
      200.00 CHF
      / pc. *
      200.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group