The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Compo­sants du système
    • RTD200X
    Convertisseur cablage CAT-2 fils IP
    EAN
    4250110000094
    E-nr.
    405 900 409
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Compo­sants du système

    Convertisseur CAT-2 fils IP RTD200X

    Prix*
    244.00 CHF
    / pc. *
    244.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Configurateur en ligne intercom

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Convertisseur CAT-2 fils IP

    RTD200X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Alumi­nium
    • Fini­tion
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      48 mm
    • Largeur
      101,6 mm
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment DC
      48 - 48 V
    • Tension de sortie
      48 - 48 V
    • Tension d'en­trée
      48 - 48 V
    Compa­ti­bi­lité
    • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
      IP via 2 fils
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0,8 - 0,8 mm²
    • Type de connexion/­prise Entrée
      RJ45, 2 fils
    • Type de connexion/­prise Sortie
      2 fils, RJ45
    • Dispo­si­tifs de connexion à section trans­ver­sale
      0,8 - 0,8 mm²
    • Raccor­de­ment Ethernet
      Oui
    Commandes et indi­ca­teurs
    • LED d'état
      Oui
    Fonc­tions
    • Fonc­tion
      Trans­for­ma­tion
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    • Humi­dité rela­tive max.
      90 %
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'en­trées
      1
    • Nombre de sorties
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Poids
    • Poids
      137 g

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTD200X
    PDF
    RoHS report RTD200X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image RTD200X | Hager Suisse

      Image produit RTD200X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit RTD200X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit RTD200X

      Convertisseur IP cablage CAT- cablage IP par 2 fils, intercom

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Installation manual RTD200X (DE, EN, FR & IT) | Hager Suisse

      Installation manual RTD200X (DE, EN, FR & IT)

      Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-08-08

      PDF
      2,33 MB
    • Annexes du produit

      Image WEEE symbol information | Hager Suisse

      WEEE symbol information

      Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Documentations

      Image Guide de-DE 2026-06-04 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Outils de ventes

      Image Configurateur en ligne intercom | Hager Suisse

      Configurateur en ligne intercom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-01

      PDF
      289,02 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentation AMD Hager HTG911H 230VAC/24VDC 2.5A
      HTG911H
      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
      Prix*
      251.00 CHF
      / pc. *
      251.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTD210X - Switch 2-fils IP, 6 sorties
      RTD210X
      Commutateur système 2-fils IP, 6 voies, IN CAT ou 2 fils, OUT 6 fois 2 fils
      Prix*
      297.00 CHF
      / pc. *
      297.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ST320 - Transformateur AMD Hager 18W 12V 12V 1.5A 2UM
      ST320
      Transformateur de sécurité 18VA 230-12V
      Prix*
      47.10 CHF
      / pc. *
      47.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      RTD230X - Module telecommande Hager intercom ISE
      RTD230X
      Module de telecommande pour Hager intercom
      Prix*
      1 140.00 CHF
      / pc. *
      1 140.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      RTD220X - Alimentation Rail DIN 48V
      RTD220X
      Transformatuer 230V/48/ 60VA, 3 modules, intercom
      Prix*
      200.00 CHF
      / pc. *
      200.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group