Outdoor Touch sans Reconnaiss. faciale RTQ540X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
alimentation DC 1 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de sécurité 1 produit(s) disponible(s) -
Support électronique de données pour panneau à commutateurs 2 produit(s) disponible(s) -
Etrier de fixation pour platine de rue 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
FinitionMat
-
MatièreVerre, Acier inoxydable
-
Traitement du cadrePoncé
-
Couleur du cadreNoir
-
Tension de service24 - 24 V
-
Hauteur360 mm
-
Largeur130 mm
-
Profondeur38 mm
-
Température de service-30 - 60 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 60 °C
-
Puissance absorbée (fonctionnement)14,4 W
-
Puissance absorbée (veille)9,84 W
-
Avec écran tactileOui
-
Résolution d'affichage1280 x 800
-
Diagonale de l’écran8 in
-
Nombre max. de participants1000
-
Avec reconnaissance facialeNon
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
FonctionAppel, Entendre et parler, Voir, Ouverture de la porte
-
Adressage IP via le gestionnaire d'interphoneOui
-
Type de lecteur de contrôle d'accèsRFID
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
Section du conducteur0,6 - 1,5 mm²
-
Raccordement EthernetOui
-
Nombre de relais3
-
MontageEn saillie, Cloison creuse, Encastré
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Indice de protection IPIP65
-
Résolution caméra2 megapixel
-
Angle d'ouverture vertical de la caméra67 °
-
Angle d'ouverture horizontal de la caméra120 °
-
Vue horizontale130 °
-
Luminosité ambiante min. (Mode couleur)0,1 lm
-
Hauteur de montage de la caméra1,6 m
-
Format d'encodage vidéoH.264
-
Nombre d'ID d'accès valides en même temps5000
-
Méthode de construction modulaireNon
-
Alimentation par EthernetPoE+, PoE++
-
Alimentation externe en option24 V
-
Poids2200 g
-
RaccordementContact de commutation relais libre de potentiel ((contact inverseur))
-
ÉclairageBlanc, infrarouge
-
ProtectionHaut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme, Possibilité d'installation d'un ouvre-porte protégé contre la manipulation, Avec protection anti-sabotage par contact de couvercle
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTQ540X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RTQ540X
Outdoor video Touch-Display IP, sans Reconnaissance faciale, intercom motion
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-30
PDF1,88 MB -
Annexe produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-29
PDF289,86 kB