The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Contrôle d'accès
  • Keypass - contrôle d'accès sans contact
  • RTH303X
  • Inter­phonie

Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 3pièces RTH303X

Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 3 pièces
EAN
3599430030178
E-nr.
866 603 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
41.55 CHF
/ pc. *
41.55 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 3pièces

RTH303X

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • RTQ540X

    Outdoor video Touch-Display IP, sans Reconnaissance faciale, intercom motion

    4 138.00 CHF  / pc.*
  • RTQ541X

    Outdoor video Touch-Display IP, avec Reconnaissance faciale, intercom motion

    4 638.00 CHF  / pc.*
  • RTN555X

    Module d'accès RFID, cadre en acier inoxydable, intercom modular

    729.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    54 mm
  • Largeur
    85,50 mm
  • Profon­deur
    0,80 mm
Equi­pe­ment
  • Sans contact
    Oui
  • Type de support de données
    Carte
Textes
  • Fonc­tions basiques
    Trans­pon­deur RFID pour passe-clé en format carte de crédit
  • Unité de lecture
    MIFARE DESFire

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration RTH303X
PDF
Hager RoHS report RTH303X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image RTH303X | Hager Suisse

    Image produit RTH303X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit RTH303X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit RTH303X

    Carte d´access RFID pour platine de rue motion ou modular, lot de 3 pc.

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-03-11

    PDF
    317,61 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    REH214X - Transpondeur porte-clés Hager noir, 10 pièces
    REH214X
    Badge électronique porte-clé x10
    Prix*
    214.00 CHF
    / jeu *
    214.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    REH216X - Transpondeur Card Hager blanc, 10 pièces
    REH216X
    Carte d'accès x10
    Prix*
    205.00 CHF
    / jeu *
    205.00 CHF
    / jeu *
  • 3
    RTH310X - Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 10pièces
    RTH310X
    Carte d´access RFID pour platine de rue motion ou modular, lot de 10 pc.
    Prix*
    73.60 CHF
    / pc. *
    73.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    REN230X - Module lecteur pour transpondeur Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
    REN230X
    Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes acier inoxydable mat
    Prix*
    591.00 CHF
    / pc. *
    591.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group