The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Contrôle d'accès
    • Keypass - contrôle d'accès sans contact
    • REN230X
    Module lecteur pour transpondeur Hager elcom.modesta, pour interphone, acier fin
    EAN
    3599430013553
    E-nr.
    964 112 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Stations exté­rieures et acces­soires
    • Keypass - contrôle d'accès sans contact
    • Voir plus

    Module lecteur pour transpondeur Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin REN230X

    Prix*
    631.00 CHF
    / pc. *
    631.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Module lecteur pour transpondeur Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin

    REN230X

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Support élec­tro­nique de données pour panneau à commu­ta­teurs 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Support élec­tro­nique de données pour panneau à commu­ta­teurs
    • REH216X

      Carte d'accès x10

      219.00 CHF  / jeu*
    • REH214X

      Badge électronique porte-clé x10

      229.00 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      120 mm
    • Profon­deur
      31 mm
    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment de surface
      Brossé
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ID d'accès valides en même temps
      200
    • Sans contact
      Oui
    • Auto­nome
      Oui
    • Contact d'in­ver­seur libre de poten­tiel
      max 24V/1A
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 50 Hz
      12 - 15 V
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 60 Hz
      12 - 15 V
    • Tension de fonc­tion­ne­ment DC
      12 - 24 V
    Textes
    • Fonc­tions basiques
      Contrôle d'accès par trans­pon­deur RFID, Suppres­sion sélec­tive de passes indi­vi­duels, Fonc­tion­ne­ment auto­nome sans unité de commande supplé­men­taire, Capa­cité mémoire pour jusqu'à 200 passes/­trans­pon­deurs
    • Mode de montage
      Montage dans la plaque de recou­vre­ment MODESTA
    • Raccor­de­ment
      Contact d'in­ver­seur 24 V/1 A libre de poten­tiel
    • Tension
      Sans alimen­ta­tion PoE
    • Unité de lecture
      Derrière vitre acry­lique affleu­rante, Symbole « Clé radio » déposé, Affi­cheur LED à 2 carac­tères pour l'écran de la capa­cité mémoire active
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      200 mA
    Fonc­tions
    • Système de contrôle d'accès
      Lecteur trans­pon­deur
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0 - 0 mm²
    Connec­ti­vité
    • Inter­con­nec­table
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 55 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Déclaration REACH REN230X
    PDF
    Rapport RoHS REN230X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REN230X | Hager Suisse

      Image produit REN230X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REN230X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REN230X

      Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes acier inoxydable mat

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Instructions de montage

      Image Notice d'instruction pour REN230X - Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes (DE 2015-07) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN230X - Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes (DE 2015-07)

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      239,19 kB
      Image Notice d'instruction pour REN230X - Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes (FR 2015-07) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN230X - Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes (FR 2015-07)

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      266,69 kB
      Image Notice d'instruction pour REN230X - Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes (IT 2015-07) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN230X - Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes (IT 2015-07)

      Guide d'installation it-IT 2016-02-04

      PDF
      186,92 kB
    • Outils de ventes

      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      REH214X - Transpondeur porte-clés Hager noir, 10 pièces
      REH214X
      Badge électronique porte-clé x10
      Prix*
      229.00 CHF
      / jeu *
      229.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      REH216X - Transpondeur Card Hager blanc, 10 pièces
      REH216X
      Carte d'accès x10
      Prix*
      219.00 CHF
      / jeu *
      219.00 CHF
      / jeu *
    • 3
      RTH310X - Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 10pièces
      RTH310X
      Carte d´access RFID pour platine de rue motion ou modular, lot de 10 pc.
      Prix*
      78.60 CHF
      / pc. *
      78.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      RTH303X - Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 3pièces
      RTH303X
      Carte d´access RFID pour platine de rue motion ou modular, lot de 3 pc.
      Prix*
      44.40 CHF
      / pc. *
      44.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group