The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Hager intercom IP - 2 fils
  • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
  • RTW022X
  • Inter­phonie

Boîtier pour paroi creuse Hager p.station extérieure elcom.motion 120×350×60mm RTW022X

Boîtier pour paroi creuse Hager, pour station extérieure elcom.motion
EAN
3599430030154
E-nr.
964 940 109
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
111.50 CHF
/ pc. *
111.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Boîtier pour paroi creuse Hager p.station extérieure elcom.motion 120×350×60mm

RTW022X

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • platine de rue 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • platine de rue
  • RTQ540X

    Outdoor video Touch-Display IP, sans Reconnaissance faciale, intercom motion

    4 138.00 CHF  / pc.*
  • RTQ541X

    Outdoor video Touch-Display IP, avec Reconnaissance faciale, intercom motion

    4 638.00 CHF  / pc.*

Produits liés

  • RTQ540X

    Outdoor video Touch-Display IP, sans Reconnaissance faciale, intercom motion

    4 138.00 CHF  / pc.*
  • RTQ541X

    Outdoor video Touch-Display IP, avec Reconnaissance faciale, intercom motion

    4 638.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Acier
  • Fini­tion
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
Dimen­sions
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    350 mm
  • Profon­deur
    60 mm
  • Epais­seur matière
    1,4 mm
  • Nombre d'unités
    1
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Cloison creuse
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
Fonc­tions
  • Dispo­sitif antivol inté­grable
    Oui
Poids
  • Poids
    550 g
Textes
  • Mode de montage
    Pour montage vertical

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager RoHS report RTW022X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image RTW022X | Hager Suisse

    Image produit RTW022X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit RTW022X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit RTW022X

    Boîtier pour paroi mince pour écran tactile motion

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation de-DE, en-GB 2025-10-06 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE, en-GB 2025-10-06

    PDF
    929,48 kB
    Image Guide d'installation fr-FR, it-IT 2025-10-07 | Hager Suisse

    Guide d'installation fr-FR, it-IT 2025-10-07

    PDF
    929,49 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-07-22

    PDF
    252,17 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    REH311X - Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants
    REH311X
    Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants
    Prix*
    42.85 CHF
    / pc. *
    42.85 CHF
    / pc. *
  • 2
    REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
    REN232X
    Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
    Prix*
    516.00 CHF
    / pc. *
    516.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    REH108X - Outil de démontage Hager REH108X elcom.modesta AP, pour interphone
    REH108X
    Clé spéciale pour cadre boîtier saillie
    Prix*
    13.70 CHF
    / pc. *
    13.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    REH012X - Insert pour plaque nominative Hager elcom.modesta pour REN00xX, blanc
    REH012X
    AVZ-NNE insert porte nom+fix.
    Prix*
    9.75 CHF
    / pc. *
    9.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    REH101X - Outil de démontage Hager REH101X elcom.modesta ENC, pour interphone
    REH101X
    Clé spéciale ZY SW6 pour platine de rue
    Prix*
    18.75 CHF
    / pc. *
    18.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group