The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Contrôle d'accès
    • Code-­Lock - contrôle d'accès numé­rique
    • REN232X
    Module clavier à code Hager elcom.modesta, pour interphone, acier fin
    EAN
    3599430013577
    E-nr.
    964 913 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Code-­Lock - contrôle d'accès numé­rique
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • Voir plus

    Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin REN232X

    Prix*
    551.00 CHF
    / pc. *
    551.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin

    REN232X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      120 mm
    • Profon­deur
      26 mm
    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment de surface
      Brossé
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 50 Hz
      12 - 12 V
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 60 Hz
      12 - 12 V
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      70 mA
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ID d'accès valides en même temps
      2
    Textes
    • Mode de montage
      Montage dans la plaque de recou­vre­ment MODESTA
    • Fonc­tions basiques
      Verrouillage pendant 60 secondes après 5 entrées erro­nées, Contrôle d'accès par code numé­rique, Fonc­tion­ne­ment auto­nome sans unité de commande supplé­men­taire, Codes de 1 à 8 chiffres indi­vi­duels program­mables
    • Raccor­de­ment
      2x contacts de commu­ta­tion 24 V/1 A libres de poten­tiel
    • Tension
      Sans alimen­ta­tion PoE

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Déclaration REACH REN232X
    PDF
    Rapport RoHS REN232X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REN232X | Hager Suisse

      Image produit REN232X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REN232X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REN232X

      Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Image Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque D | Hager Suisse

      Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque D

      Mode d'emploi de-DE 2018-05-24

      PDF
      1,09 MB
      Image Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque F | Hager Suisse

      Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque F

      Mode d'emploi fr-FR 2018-05-24

      PDF
      1,10 MB
      Image Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque GB | Hager Suisse

      Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque GB

      Mode d'emploi en-GB 2018-05-24

      PDF
      1,10 MB
      Image Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque I | Hager Suisse

      Notice Installation Clavier RE..232..Multimarque I

      Mode d'emploi it-IT 2018-05-24

      PDF
      1,10 MB
    • Instructions de montage

      Image Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (DE 2016-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (DE 2016-06)

      Guide d'installation de-DE 2016-06-23

      PDF
      1,06 MB
      Image Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (EN 2016-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (EN 2016-06)

      Guide d'installation en-GB 2016-06-23

      PDF
      1,08 MB
      Image Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (FR 2016-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (FR 2016-06)

      Guide d'installation fr-FR 2016-06-23

      PDF
      1,08 MB
      Image Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (IT 2016-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN232X - Module contrôle d'accès clavier à code (IT 2016-06)

      Guide d'installation it-IT 2016-06-23

      PDF
      1,08 MB
    • Annexes du produit

      Image WEEE symbol information | Hager Suisse

      WEEE symbol information

      Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Outils de ventes

      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-19

      PDF
      201,91 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group