weber.silas
weber.silas für Montage auf 60 mm Sammelschienensystem weber.silas für Montage auf 60 mm Sammelschienensystem
Die Sicherungslasttrennschalter sind als Reiter- und Aufbautrenner erhältlich. Mit nur 53 mm Breite ist weber.silas weltweit einer der schmalsten NH-000-Lasttrennschalter. Das Sortiment umfasst Sicherungsgrössen von NH000 bis NH3.
weber.silas für Aufbaumontage auf Platten oder Profile weber.silas für Aufbaumontage auf Platten oder Profile
NH-Sicherungslasttrennschalter mit oder ohne elektronischer Sicherungsüberwachung und weiteren Ausführungs-Varianten.
weber.silas Sonderausführungen weber.silas Sonderausführungen
Sicherungslastrennschalter SILAS NH1/60mm bzw. NH2/60mm mit zusätzlichem Kabelabgang oben M10 und Anschluss unten mit Schraubanschluss M10.
weber.silas und LT - Reihe Zubehör weber.silas und LT - Reihe Zubehör
Stellungsanzeige Schaltdeckel, Verriegelung Fenster, Nachrüstsatz, Abstützprofil, Schaltdeckel, Ausgleichshaube für Reitertrenner, Anschlussraumabdeckung, Befestigungsset für Hutschiene.
weber.silas und LT - Reihe Anschlussmaterial weber.silas und LT - Reihe Anschlussmaterial
Schraubanschluss, Bridenanschluss, Prismenanschluss, Rahmenklemme, Dreifachklemme, Anschlussverlängerung.
weber.silas und LT - Reihe Ersatzteile weber.silas und LT - Reihe Ersatzteile
Sammelschienenabdeckung, Berührungsschutz oben und unten.
weber.silas und LT - Reihe Stromwandler und Zubehör weber.silas und LT - Reihe Stromwandler und Zubehör
Bausatz für Stromwandlereinbau, Anschlussteil, Stromwandler, amtliche Eichgebühr.
LT - Reihe für den Einsatz im univers N System LT - Reihe für den Einsatz im univers N System
Die Lasttrennschalter der LT-Reihe wurden speziell für den Einsatz im univers-N-Innenausbau-System optimiert. Ob für Sammelschienen, Hutschienen oder Montageplatten: Individuelle Verteilungen gelingen damit noch schneller und sicherer.