Power your Ride: distribution d’énergie intelligente dans le Swiss Bike Park
Le Swiss Bike Park Oberried est unique à bien des égards. En tant que lieu de rencontre et de prévention attrayant pour l’ensemble de la population, il agit comme un projet phare ainsi que comme un aimant touristique et combine les besoins du sport d’élite, du sport populaire et du sport pour handicapés.
Innovant et numérique, le Swiss Bike Park forme la symbiose parfaite entre les loisirs actifs et la technologie. Les installations du parc ont été mises en service en 2020 et le bâtiment d’exploitation accessible à tous, avec restaurant, salles de séminaires et atelier, a été achevé et certifié comme bâtiment Minergie-A en 2022.
Électrotechnique de Hager
Toute une série de solutions Hager assure une gestion énergétique et une alimentation en énergie sûre, sans interruption et confortable.
La distribution d’énergie est la pièce maîtresse de l’installation électrique. Ici, différentes solutions Hager s’harmonisent parfaitement. Les armoires juxtaposables weber.mes, par exemple, constituent ainsi un corps d’armoire à la fois robuste et universel pour l’intégration de divers composants.
La production décentralisée d’électricité est un pilier important pour un avenir énergétique durable et renouvelable. Ainsi, le Swiss Bike Park est lui aussi équipé d’une grande installation photovoltaïque. Grâce à la solution de protection RI de Hager, il est garanti que les limites de tension et de fréquence du réseau électrique sont respectées. Avec la solution système de Hager, les produits interdépendants, tels que le relais de surveillance EU400, le disjoncteur de couplage et le bloc d’alimentation, sont parfaitement adaptés les uns aux autres et testés selon la recommandation de la branche AES RR/ IPE-NR7 CH 2020. Cela garantit un fonctionnement sûr et conforme à l’ESTI de l’installation.
Les appareillages de protection modulaires sont montés sur le nouveau système de socles enfichables uniway. Cela permet des extensions et des adaptations futures pendant le fonctionnement et sans équipement de protection individuelle. Un portefeuille d’appareils séparé n’est pas nécessaire. Les adaptateurs permettent d’intégrer dans le système presque tous les composants qui peuvent être placés sur un rail DIN. La solution est particulièrement élégante avec les appareillages modulaires de Hager, qui disposent des interfaces pratiques quickconnect ou Bi-Connect pour les peignes de raccordement.

Les canaux d’allège modernes acheminent électricité et données en toute fiabilité dans les moindres recoins des bâtiments – à l’extérieur, ils permettent de recharger plus de 100 vélos électriques, et à l’intérieur, ils sont très appréciés dans l’atelier et les bureaux. Le système de canaux à plinthes esthétique et techniquement sophistiqué est utilisé dans l’ancien bâtiment rénové : les supports d’appareils peuvent être fixés sans aucun perçage grâce à la technique d’encliquetage pratique.

Les espaces de vente et salles de réunion sont équipés de boîtes de sol. Les risques d’enchevêtrement de câbles et de trébuchement ont ainsi été éliminés. Les boîtes de sol installées, de différentes tailles, sont conçues pour des sollicitations élevées et garantissent un agencement intérieur souple.

La gamme d’interrupteurs kallysto.line utilisée séduit par sa diversité de produits, de couleurs et de designs. robusto est utilisé partout où les conditions d’utilisation sont un plus sévères, soit en raison du vent, des intempéries ou de l’eau.

Les poussoirs tactiles KNX intelligents au design kallysto et robusto permettent d’activer des scénarios complets. Grâce à domovea basic, il a été possible de connecter, de contrôler et visualiser des composants KNX, IP et IoT. La mise en réseau et la commande de l’éclairage, des systèmes de sonorisation, des caméras et d’autres Smart Objects sont extrêmement simples – via une seule App.

Produits Hager mis en œuvre
Projet et participants
Architecte : GIM Architekten AG, Berne
Maître d’ouvrage : Fondation Swiss Bike Park, Niederscherli
Concepteur : elektroplan Buchs & Grossen AG, Frutigen
Installateur : swisspro NW AG, Berne
Intégrateur de systèmes : elektrolink AG, Frutigen
Tableaux de distribution : WS Automation AG, Sursee