Armoires juxtaposables weber.mes
Les armoires weber.mes existent en diverses version, p. ex. des armoires standards, armoires de stock, armoires réseau ou d’angle, avec indice de protection IP40 et IP55. Le configurateur mes aide à la planification.
Armoire de stock IP40
L’armoire de stock IP40 d’une hauteur de 2000 mm est disponible avec 1 et 2 portes. Version avec paroi arrière galvanisée, caches avant de 50 mm en haut et en bas, ouverte en bas. Livraison : dans les deux jours ouvrables.
Armoire standard IP40
L’armoire standard IP40 est disponible avec 1 ou 2 portes dans trois hauteurs différentes. Version avec paroi arrière galvanisée, caches avant de 50 mm en haut et en bas, ouverte en bas.
Armoire standard IP55
L’armoire standard IP55 est disponible avec 1 ou 2 portes dans trois hauteurs différentes. Version avec paroi arrière galvanisée – avec mousse sur la paroi arrière de la porte, la tôle de recouvrement et la plaque – ouverte en bas.
Armoire réseau IP40
L’armoire réseau IP40 est disponible avec une porte transparente à 1 battant en trois hauteurs différentes. La charnière de porte à droite peut être changée. 4 supports fixes pour éléments encastrés 19" sont montés.
Armoire standard-plus IP40/IP55
L’armoire standard plus pour les classes de protection IP40 et IP55 est librement configurable – pour une personnalisation maximale. L’option permettant de commander l’armoire avec des accessoires prémontés fait gagner du temps.
Armoire d’angle
L’armoire d’angle IP40 est librement configurable – pour une personnalisation maximale. L’option de commander l’armoire avec des accessoires prémontés permet de gagner du temps.