weber.mes Anreihstandschränke
Das Schranksystem weber.mes gibt es in verschiedenen Ausführungen, u. a. als Standard-, Lager-, Netzwerk- oder Eckschrank in den Schutzklassen IP40 und IP55. Der mes-Konfigurator hilft beim Planen.
Lagerschrank IP40 Lagerschrank IP40
Der Lagerschrank IP40 mit 2000 mm Höhe ist 1- und 2-türig lieferbar. Ausführung mit verzinkter Rückwand, vorderen 50-mm-Blenden oben und unten, unten offen. Lieferung: innert zwei Arbeitstagen.
Standardschrank IP40 Standardschrank IP40
Der Standardschrank IP40 ist 1- und 2-türig in drei verschiedenen Höhen lieferbar. Ausführung mit verzinkter Rückwand, vorderen 50-mm-Blenden oben und unten, unten offen.
Standardschrank IP55 Standardschrank IP55
Der Standardschrank IP55 ist 1- und 2-türig in drei verschiedenen Höhen lieferbar. Ausführung mit verzinkter Rückwand – wobei Türrückwand, Deckblech und Flansch geschäumt sind – unten offen.
Netzwerkschrank IP40 Netzwerkschrank IP40
Der Netzwerkschrank IP40 ist mit 1-flügliger Sichttür in drei verschiedenen Höhen lieferbar. Die rechtsseitige Türbandung lässt sich wechseln. 4 Festleisten für 19"-Einbauten sind montiert.
Standardschrank-plus IP40 / IP55 Standardschrank-plus IP40 / IP55
Der Standardschrank-plus für die Schutzklassen (NEU: Schutzarten) IP40 und IP55 ist frei konfigurierbar – für grösstmögliche Individualität. Zeitersparnis bringt die Option, den Schrank mit bereits montiertem Zubehör zu bestellen.
Eckschrank Eckschrank
Der Eckschrank IP40 ist frei konfigurierbar – für grösstmögliche Individualität. Zeitersparnis bringt die Option, den Schrank mit bereits montiertem Zubehör zu bestellen.