1'li çerçeve, beyaz 13098989
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
İletişim teknolojisi için göbek plakası 36 mevcut ürünler -
Dimmer için merkez parça 7 mevcut ürünler -
Priz çıkışı 39 mevcut ürünler -
Kapaklar 52 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi yuvası 15 mevcut ürünler -
Hareket sensörü sensör elemanı 20 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
- İletişim teknolojisi için göbek plakası
- Dimmer için merkez parça
- Priz çıkışı
- Kapaklar
- İletişim teknolojisi yuvası
- Hareket sensörü sensör elemanı
- Basma düğmesi
- Ev tipi anahtarlama cihazları için geçiş adaptörü
- Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
- Veri yolu sistemi için zamanlayıcı
- Hareket sensörü temel elemanı
- Otel kartı anahtarı için merkez parça
- Veri yolu sistemi için dokunmatik kavrama
- Jaluzi kontrol ünitesi
- Anten soketi
- Basmalı anahtar
- Veri yolu sistemi aksesuarları/yedek parçaları
- Akıllı kontrol elemanı
- Oda saati termostatı
- Aydınlatma kontrol sistemi için otomatik hareket algılayıcı
- Jaluzi anahtarı/basma düğmesi
- Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası
- Elektronik anahtar
- Jaluzi kapağı
- Dimmer
- Boş kapak için merkez parça
- USB güç kaynağı
- Veri yolu sistemi dokunmatik sensörü
-
10331606TAE p.li, B.3/B.7, ant. mat
-
14831606Havadan merkez p 4 delikli (Hirschmann), ant. mat
-
11961909Hoparlör kapağı, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
10338919TAE malzemesi parça, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
11701606toz koruma malzeme, B.3/B.7, ant. mat
-
11811404toz korumalı 2, B.7, al. mat, lake
-
11811606toz korumalı 2, B.3/B.7, antrasit mat
-
11811909toz korumalı 2, B.3/B.7, kutup beyaz mat plastik
-
14078982FCC, parlak beyaz
-
14098982FCC 2'li, parlak beyaz
-
10331404TAE p.B.7, al. mat, lake
-
14098989FCC 2'li, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
10331909TAE p. parça, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
142716063 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat
-
14071404FCC B.7, al. mat, lake
-
14071606FCC B.3/B.7, ant. mat
-
14071909FCC/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
14078989FCC/B.3/B.7, parlak beyaz
-
14091404FCC 2'li, B.7, al. mat, lake
-
14091606FCC 2'li, B.3/B.7, ant. mat
-
11371909dimmer / potansiyometre ayarıS.1/B.3/B.7, p.byz plas.
-
11371606Dimmer ayarı B.3/B.7, ant. mat
-
11378989dimmer /potansiyometre ayarı/B.3/B.7, byz gl.
-
11378982döner p Dimmer potansiyometre ayarı, parlak beyaz
-
11371404dimmer /potansiyometre ayarı B.7, al. mat lak
-
11378929Hız kontrolü, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
11378922Hız kontrolü, parlak beyaz
-
41431909priz vidalı terminalleri, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
47431922priz "EDV" baskı, /B.3/B.7, kırmızı mat
-
6765768982topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı ucu, beyaz cam.
-
47461909kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7
-
47468989kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7
-
47441404kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, 45° değişken, B7
-
47441606kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° B3/7, antrasit
-
47441909kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7
-
47448989kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7
-
47511909kapaklı priz, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
47518989kapaklı priz, B.3/B.7, beyaz
-
47438982priz, parlak beyaz
-
47231909Priz, gelişmiş kontak koruma, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
47238989Priz, gelişmiş kontak koruma, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
47431909priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
41431606Priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
-
47231404priz gelişmiş kontak koruma, B.7, al. mat, lake
-
47231606Priz, gelişmiş kontak koruma, B.3/B.7, ant. mat
-
47431404priz, B.7, al. mat, lake
-
47431606priz B.3/B.7, ant. mat
-
162514042 gang ok, sembolü, B.7, al. mat, lake
-
16268982kapak, parlak beyaz
-
16201909kapak, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
16208989kapak, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
16658982kapak B.1/B.3 kutup beyaz
-
16281404kapak, mercek, B.7, al. mat, lake
-
16281606kapak, mercek, B.3/B.7, ant. mat
-
16281909kapak, mercek, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
16288989kapak, mercek, B.3/B.7, beyaz
-
16238982kapak 2gang, parlak beyaz
-
162589822 gang kapak işrtli, parlak beyaz
-
16208919ok, sembolü, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
162516062'li ok, sembolü, B.3/B.7, ant. mat
-
162519092 gang ok, sembolü, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
162589892 gang ok, sembolü, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
164414042'li kapak, ok baskılı B.7, al. mat, lake
-
164416062'li kapak, ok baskılı B.3/B.7, antrasit mat
-
164419092'li kapak ok baskılı B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
164489892'li kapak, ok baskılı S.1/B.3/B.7, kutup beyaz
-
16201616ok, sembolü, /B.3/B.7, ant. mat
-
3315398989 -
3315428982Yüksek çözünrllk priz, parlak beyaz
-
3315428989Yüksek çözünrllk priz/B.3/B.7, parlak beyaz
-
3315421909Yüksek çözünrllk priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
3315421606Yüksek çözünrllk priz B.3/B.7, ant. mat
-
3315421404Yüksek çözünrllk priz, B.7, al. mat, lake
-
3315438989Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
3315431606Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat
-
3315408982VGA priz, parlak beyaz
-
33153219093xvideo vb, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
33153216063xvideo vb. priz, B.3/B.7, ant. mat
-
3315408989VGA vb, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
3315411606VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
-
3315391606USB/3, 5mm ses vb. priz, B.3/B.7, ant. mat
-
3315391909USB'li priz
-
85342289IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, /B.3/B.7, kutup beyazı, parlak
-
85342283IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, B.7, alu mat, lake
-
85342285IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, /B.3/B.7, antrasit
-
85342288IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, /B.3/B.7, kutup beyazı, mat
-
85342183hrkt ddktr 2, 2 m, /B.7, al. mat, lake
-
85342185hrkt ddktr 2, 2 m, /B.3/B.7, ant. mat
-
85342188hrkt ddktr 2, 2 m, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
85341183hrkt ddktr 1, 1 m, /B.7, al. mat, lake
-
85341185hrkt ddktr 1, 1 m, /B.3/B.7, ant. mat
-
85341188hrkt ddktr 1, 1 m, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
85341288IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, /B.3/B.7, kutup beyazı mat
-
85342282IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, parlak beyaz
-
85342189hrkt ddktr 2, 2 m, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
85342182hrkt ddktr 2, 2 m, parlak beyaz
-
85341189hrkt ddktr 1, 1 m, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
85341182hrkt ddktr 1, 1 m, parlak beyaz
-
85341289IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, /B.3/B.7, kutup beyazı, parlak
-
85341282IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, parlak beyaz
-
85341283IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, B.7, alu mat, lake
-
85341285IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, /B.3/B.7, mat, antrasit
-
5031Buton NA kontak
-
5035Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak
-
16409909Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
16409906Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, /B.3/B.7, ant. mat
-
16408984Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat, lake
-
5036Buton enversör aydınlatmalı
-
11098989ara halka, B.3/B.7, beyaz
-
11091909ara halka, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
11091606ara halka, B.3/B.7, antrasit mat
-
11091404ara halka, B.7, al. mat, lake
-
11099089adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz
-
11091919adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
11091616adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, antrasit mat
-
11098982ara halka, beyaz
-
11099082adap. halkasısı, 50x50mm, beyaz
-
15071606B.3/B.7, ant. mat
-
1096190900döner 3'lü buton, nötr durum, /B.3/B.7, kutup beyaz
-
1084190900döner 3'lü buton, Berker/B.3/B.7, kutup beyazı mat
-
1084160600döner 3'lü buton, Berker B.3/B.7, mat, antrasit
-
1084140400döner 3'lü buton, Berker B.7, alu mat, lake
-
11461909çekme bej deriçekme bej deriS.1/B.3/B.7, parlak byz mat plastik
-
11461606bej deri anahtar/ipli anahtar B.3/B.7, ant. mat
-
11501909
-
85741188blind zaman şalteri, ekran, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
85741183blind zaman şalteri, ekran, /B.7, al. mat, lake
-
85241182buton, S.1 beyaz
-
85241189buton, B.3/B.7, beyaz
-
85741182blind zaman şalteri, ekran, parlak beyaz
-
85241188buton, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
85241185buton, B.3/B.7, antrasit mat
-
85241183buton, B.7, al. mat , lake
-
85221100
-
851411881'li , /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
851411851'li , /B.3/B.7, ant. mat, lake
-
851411831'li , /B.7, al. mat, lake
-
851421882'li , /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
851421852'li , /B.3/B.7, ant. mat, lake
-
851421832'li , /B.7, al. mat, lake
-
851411821'li, parlak beyaz
-
851411891'li , /B.3/B.7, parlak beyaz
-
851421822'li, parlak beyaz
-
851421892'li , /B.3/B.7, parlak beyaz
-
10091919kör kapak, vidalı, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
10098982kör kapaklı, beyaz
-
6710098982kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, parlak beyaz
-
10098989kör kapak, /B.3/B.7, beyaz
-
10091909kör kapak, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
-
10091606kör kapak, B.3/B.7, ant. mat
-
10098919kör kapak, vidalı, B.3/B.7, beyaz
-
6710098989kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, /B.3/B.7, parlak beyaz
-
6710091909kör kapak, taban+kutu lar, /B.3/B.7, parlak byz mat plastik
-
6710091606kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, B.3/B.7, ant. mat
-
6710091404kör kapak, B.7, al. mat, lake
Teknik özellikler
-
Gang sayısı1
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeDuroplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
-
Yükseklik136,50 mm
-
Genişlik80,50 mm
-
Derinlik9,50 mm
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuDikey
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12
PDF397,91 kB