The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • 11091909
    EAN
    4011334221098
    VPE
    10 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • Daha fazla gör

    ara halka, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik 11091909

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ara halka, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

    11091909

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      8,50 mm
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11091909
    PDF
    RoHS report 11091909
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11091909 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11091909

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75441185 - Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat,antrasit
      75441185
      Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat, antrasit
    • 2
      80960171 - KNX termostatlar için kapak + oda kont.leri, K.5, al. mat,lake
      80960171
      KNX termostatlar için kapak + oda kont.leri, K.5, al. mat, lake
    • 3
      80440100 - KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX
      80440100
      KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX
    • 4
      75441273 - KNX termostat, Integro bus bağl KNX-K.5, çelik, mat metal malzeme
      75441273
      KNX termostat, Integro bus bağl KNX-K.5, çelik, mat metal malzeme
    • 5
      80960179 - KNX termostatları için kapak + oda kont.leri, K.1, parlak beyaz
      80960179
      KNX termostatları için kapak + oda kont.leri, K.1, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin