The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • 80960171
    EAN
    4011334416432
    VPE
    1 parça
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri

    KNX termostatlar için kapak + oda kont.leri, K.5, al. mat,lake 80960171

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    KNX termostatlar için kapak + oda kont.leri, K.5, al. mat,lake

    80960171

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,70 mm
    • Genişlik
      70,70 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Evet
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Kontrol elemanı

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75941001 - Sensör girişi, KNX
      75941001
      Sensör girişi, KNX
    • 2
      80960179 - KNX termostatları için kapak + oda kont.leri, K.1, parlak beyaz
      80960179
      KNX termostatları için kapak + oda kont.leri, K.1, parlak beyaz
    • 3
      80960129 - KNX termostatları + oda kont.leri için kapak, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      80960129
      KNX termostatları + oda kont.leri için kapak, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    • 4
      80960126 - KNX termostatları için kapak + oda kont.s, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      80960126
      KNX termostatları için kapak + oda kont.s, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 5
      75441173 - Buton arayüzlü termostat, K.5, paslanmaz,çelik, lake
      75441173
      Buton arayüzlü termostat, K.5, paslanmaz, çelik, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin