KNX termostatları için kapak + oda kont.s, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 80960126
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kodRAL'a benzer 7016
7021 -
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik58,30 mm
-
Genişlik58,30 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiKelepçe montajı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeEvet
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiKontrol elemanı
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin