1-10 soft kilit, ışık kontrolü 289110
EAN
4011334255765
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (14)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 268 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ölçüler
-
Çap, eksen4 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik40 mm
Bağlantı
-
Kısma, DALIHayır
Elektrik akımı
-
Kontrol akımı50 - 50 mA
-
Anahtarlama akımı6 A
Metinler
-
AydınlatmaÖr. floresan lambalar ve LV halojen lambalar
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
SigortaKısa devre ve aşırı yük korumalı (ince telli sigorta), Yedek sigorta ile
-
Related SystemsBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Daha fazla belge