dimmer /potansiyometre ayarı Q.1/Q.3, ant.kadifemsi lake 11376086
EAN
4011334379867
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 70 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeDuroplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik58,50 mm
-
Genişlik58,50 mm
-
Derinlik17,50 mm
-
Çap, eksen4 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Daha yüksek IP sınıfında kullanılabilirÇerçeve kapatma seti ile birlikte IP44
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Daha fazla belge