EAN
4011334236788
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (14)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 268 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
Ölçüler
-
Çap, eksen4 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik61 mm
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıBasmalı ve döner kumanda düğmesi
Metinler
-
Dim prensibiFaz açma
-
SigortaKısa devre ve aşırı yük korumalı (ince telli sigorta)
-
kurulum moduKör kapaklar ile
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge