- Dimmerler - Berker R.1
- Dimmerler - Berker R.3
- Daha fazla gör
Dimmer ayarı R.1/R.3, siyah cam. 11372045
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıBasmalı ve döner kumanda düğmesi
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kod9005
9011 -
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Derinlik10 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsR.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Daha fazla belge