dimmer (R, L, LED), soft kilit, Işık kontrolü 2873
EAN
4011334218715
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (14)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 268 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Elektrik akımı
-
Kontrol akımı100 - 100 mA
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
Ölçüler
-
Çap, eksen4 mm
-
Yükseklik82 mm
-
Genişlik82 mm
-
Derinlik67 mm
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıBasmalı ve döner kumanda düğmesi
Aydınlatma
-
Dim edilebilir 230 V LED lambalar3 - 100 W
Metinler
-
Dim prensibiFaz açma
-
SigortaKısa devre ve aşırı yük korumalı (ince telli sigorta), Yedek sigorta ile
-
GerilimVoltaj testi sökmeden yapılabilir
-
kurulum moduKör kapaklar ile
-
Bağlantı tipiTak-çıkar uçlar ile
-
Terminalşebeke izolatöründen temel yük için terminalli
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge