Dimmer ayarı K.1, byz gl. 11357009
EAN
4011334263807
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 44 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik55 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik20 mm
-
Çap, eksen4 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Daha yüksek IP sınıfında kullanılabilirÇerçeve kapatma seti ile birlikte IP44
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin