5'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat 13537004
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Priz çıkışı 24 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 22 mevcut ürünler -
Kapaklar 37 mevcut ürünler -
Basma düğmesi 5 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 5 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
- Priz çıkışı
- İletişim teknolojisi için göbek plakası
- Kapaklar
- Basma düğmesi
- HDMI girişi
- Hareket sensörü sensör elemanı
- Veri yolu sistemi için zamanlayıcı
- Hareket sensörü temel elemanı
- Veri yolu sistemi için dokunmatik kavrama
- Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları
- USB güç kaynağı
- Dimmer için merkez parça
- Zaman anahtarı için merkez parça
- Anten soketi
- Aydınlatma sinyal ünitesi başlığı
- Basmalı anahtar
- Veri yolu sistemi hareket sensörü
- Jaluzi kontrol ünitesi
- Veri yolu sistemi aksesuarları/yedek parçaları
- Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası
- VGA kartı
- Otel kartı anahtarı için merkez parça
- Akıllı kontrol elemanı
- RCCB'li priz
- Aydınlatma kontrol sistemi için otomatik hareket algılayıcı
- IR butonu için uygun
- Jaluzi anahtarı/basma düğmesi
- Elektronik anahtar
- Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
- Jaluzi kapağı
- Veri yolu sistemi dokunmatik sensörü
- Cinch ve S-Video girişi
- Oda saati termostatı
- Dimmer
- Boş kapak için merkez parça
- USB ve ses girişi
-
47487103kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45°, K.5, eloksallı
-
47287103priz 45°, K.5, al. mat, lake
-
47517203kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, al. eloksallı
-
6167157004topraklı priz kontağı, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
6167157003topraklı priz kontağı, K.5, al. mat, lake
-
47387003priz gelişmiş kontak koruma, K.5, al. mat, lake
-
47397003priz K.5, al. mat, lake
-
41097004priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma, vidalı, K5 çelik, lack
-
41097003priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma, vidalı term.K.5, al.lake
-
6765777103topraklı priz+kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı, K5 eloksallı
-
6768777103topraklı priz+kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, al. eloksallı
-
47527204kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat
-
47357004priz dış. gelişmiş kontak koruma, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat
-
47477104kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° K5 çelik
-
47517204kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat
-
47517104kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat
-
6765757004topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı ucu, K.5, çelik m.malzeme
-
6765757003topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. K.5, al. eloksallı
-
6768757003topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, al. eloksallı
-
41157003priz vidalı terminalleri, K.5, al. eloksallı
-
14097003FCC 2 gang, K.5, diğer, eloksallı
-
10357004TAE p.K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
-
10357003TAE malzemesiK.5, al. eloksallı
-
14831606Havadan merkez p 4 delikli (Hirschmann), ant. mat
-
14841404Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), al. mat, lake
-
14841606Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), ant. mat
-
14841909merkez priz 4 delikli (Ankaro), parlak byz mat/kadifemsi
-
148409Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), kutup beyaz
-
11847003Hoparlör, K.5, al. eloksallı
-
14311606merkez p. açıklık Ø 18, 8mm, ant. mat
-
14097004FCC 2'li, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
-
142716063 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat
-
14077004FCC K.5, paslanmaz, çelik, mat metal yüzey
-
14077003FCC K.5, al. eloksallı
-
10057003K.1/K.5, al. mat, lake
-
10057006K.1/K.5, ant. mat, lake
-
11827004toz korumalı 2, K.5, paslanmaz çelik mat, lake
-
11827003toz korumalı 2, K.5, al. mat, lake
-
11707004toz koruma malzeme, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
11707003toz koruma malzeme, K.5, al. mat, lake
-
143571042'li kapak, baskılı, K.5, paslanmaz çelik, mat metal
-
143572092'li kapak, baskılı K.1, beyaz
-
143572062'li kapak, baskılı K.1, antrasit mat, lake
-
143572042'li kapak, baskılı, K.5, paslanmaz çelik, metal mat
-
14267009kapak, K.1, parlak beyaz
-
14267003kapak, K.5, al. eloksallı
-
14267004kapak, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey
-
143571092'li kapak, baskılı K.1, beyaz
-
143571062'li kapak, baskılı K.1, antrasit mat, lake
-
143571032 gang ok, sembolü, K.5, al. eloksallı
-
14967004kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
143570092'li kapak, K.1, beyaz
-
143570062'li kapak, K.1, antrasit mat, lake
-
143570032'li kapak, K.5, al. eloksallı
-
143570042'li kapak, K.5, paslanmaz çelik
-
14157009kapak, mercek, K.1, parlak beyaz
-
14157006kapak, mercek, K.1, ant. mat, lake
-
14157003kapak, mercek, K.5, al. eloksallı
-
14157004kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
-
14157104kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat
-
85341279IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, K.1, kutup beyazı, parlak
-
85341275IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85341277IR hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, al. mat, lake
-
85341273IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
85341179hrkt ddktr 1, 1 m, K.1, parlak beyaz
-
85341175hrkt ddktr 1, 1 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85341177hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, al. mat, lake
-
85341173hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
85342179hrkt ddktr 2, 2 m, K.1, parlak beyaz
-
85342175hrkt ddktr 2, 2 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85342177hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, al. mat, lake
-
85342173hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
85342279IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.1, kutup beyazı, parlak
-
85342275IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85342277IR hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, al. mat, lake
-
85342273IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
15057003K.5, al. mat, lake
-
1087710300döner 3'lü buton, nötr durum, K.5, alu, anod
-
1088710600döner 3'lü buton, Berker K.1, antrasit mat, lake
-
1088710300döner 3'lü buton, Berker K.5, alu, anodize
-
1088710400çevirmeli 3'lü buton, Berker K.5, paslanmaz çelik, metal mat
-
11477009ipli anahtar K.1, parlak beyaz
-
11477006ipli anahtar K.1, ant. mat, lake
Referans olarak
-
3315427004Yüksek çözünrllk priz K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
3315407004VGA priz, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
41097004priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma, vidalı, K5 çelik, lack
-
33153270043xvideo vb. priz, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
3315397004USB/3, 5mm ses vb. priz, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
Teknik özellikler
-
Gang sayısı5
-
ColourPaslanmaz çelik
-
RAL kodRAL'a benzer 9022
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Paslanmaz çelik
-
Yükseklik364,50 mm
-
Genişlik87 mm
-
Derinlik9,90 mm
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuDikey
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin
-
5
-
1
10527003sıva üstü Kutu 2'li yatay, K.5, al. mat, lake -
2
139370045'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme -
3
133370043'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey -
4
133370033'lü dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı -
5
139370035'li yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı