1'li,K.5, al. mat,lake 85141177
EAN
4011334382188
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 42 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
Gerilim
-
Anma gerilimi12 - 12 V
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
İşlemEloksallı, Vernikli
-
MalzemeAlüminyum, Termoplastik
Uyumluluk
-
Anahtar ile uygundurEvet
-
Dimmer için uygundurEvet
-
Panjur için uygundurHayır
Metinler
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge