5'li yatay çerçeve, K.1, ant. mat,lake 13937006
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Priz çıkışı 15 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 22 mevcut ürünler -
Kapaklar 38 mevcut ürünler -
USB ve ses girişi 2 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 3 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
- Priz çıkışı
- İletişim teknolojisi için göbek plakası
- Kapaklar
- USB ve ses girişi
- Basma düğmesi
- HDMI girişi
- Hareket sensörü sensör elemanı
- Veri yolu sistemi için zamanlayıcı
- Hareket sensörü temel elemanı
- Veri yolu sistemi için dokunmatik kavrama
- Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları
- USB güç kaynağı
- Dimmer için merkez parça
- Zaman anahtarı için merkez parça
- Anten soketi
- Basmalı anahtar
- Veri yolu sistemi hareket sensörü
- Jaluzi kontrol ünitesi
- Veri yolu sistemi aksesuarları/yedek parçaları
- VGA kartı
- Otel kartı anahtarı için merkez parça
- Akıllı kontrol elemanı
- RCCB'li priz
- Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası
- Aydınlatma kontrol sistemi için otomatik hareket algılayıcı
- IR butonu için uygun
- Jaluzi anahtarı/basma düğmesi
- Elektronik anahtar
- Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
- Jaluzi kapağı
- Oda termostatı
- Veri yolu sistemi dokunmatik sensörü
- Cinch ve S-Video girişi
- Oda saati termostatı
- Dimmer
- Boş kapak için merkez parça
- Hoparlör kutusu
- Veri yolu sistemi veri yolu kuplaj ünitesi
-
47357009priz gelişmiş kontak koruma, K.1, parlak beyaz
-
47357006priz gelişmiş kontak koruma, K.1, ant. mat, lake
-
47157009priz, K.1, kutup beyazı, parlak
-
47157006priz K.1, antrasit mat lake
-
41357009priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı terminalleri, K.1, parlak byz gl.
-
6765757009topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. K.1, byz gl.
-
6765757006topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. K.1, ant.m.lake
-
47517109kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.1, beyaz
-
47517106kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.1, antrasit mat, lake
-
47517209kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.1, beyaz
-
47517206kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.1, antrasit mat, lake
-
41097009priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma, vidalı term.K.1, s.byz
-
41097006priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma, vidalı term.K1, ant.lak
-
47397009priz K.1, parlak beyaz
-
47397006priz K.1, antrasit mat, lake
-
14097009FCC 2 gang, K.1, parlak beyaz
-
10357006TAE malzemesiK.1, ant. mat, lake
-
10357009TAE malzemesiK.1, parlak beyaz
-
14831606Havadan merkez p 4 delikli (Hirschmann), ant. mat
-
14841404Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), al. mat, lake
-
14841606Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), ant. mat
-
14841909merkez priz 4 delikli (Ankaro), parlak byz mat/kadifemsi
-
148409Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), kutup beyaz
-
11847006Hoparlör kapağı, K.1, antrasit mat, lake
-
14311606merkez p. açıklık Ø 18, 8mm, ant. mat
-
14097006FCC 2 gang, K.1, antrasit mat, lake
-
142716063 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat
-
14077006FCC K.1, antrasit mat, lake
-
14077009FCC K.1, parlak beyaz
-
10057004K.1/K.5, mat paslanmaz çelik, lake
-
10057009K.1/K.5, beyaz
-
11827006toz korumalı 2, K.1, antrasit mat, lake
-
11827009toz korumalı 2, K.1, beyaz
-
11707006toz koruma malzeme, K.1, antrasit mat, lake
-
11707009toz koruma malzeme, K.1, parlak beyaz
-
143571042'li kapak, baskılı, K.5, paslanmaz çelik, mat metal
-
143572092'li kapak, baskılı K.1, beyaz
-
143572062'li kapak, baskılı K.1, antrasit mat, lake
-
143572042'li kapak, baskılı, K.5, paslanmaz çelik, metal mat
-
14267009kapak, K.1, parlak beyaz
-
14267003kapak, K.5, al. eloksallı
-
14267004kapak, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey
-
143571092'li kapak, baskılı K.1, beyaz
-
143571062'li kapak, baskılı K.1, antrasit mat, lake
-
143571032 gang ok, sembolü, K.5, al. eloksallı
-
14967004kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
143570092'li kapak, K.1, beyaz
-
143570062'li kapak, K.1, antrasit mat, lake
-
143570032'li kapak, K.5, al. eloksallı
-
143570042'li kapak, K.5, paslanmaz çelik
-
14157009kapak, mercek, K.1, parlak beyaz
-
14157006kapak, mercek, K.1, ant. mat, lake
-
14157003kapak, mercek, K.5, al. eloksallı
-
14157004kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
-
14157104kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat
-
85341279IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, K.1, kutup beyazı, parlak
-
85341275IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85341277IR hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, al. mat, lake
-
85341273IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
85341179hrkt ddktr 1, 1 m, K.1, parlak beyaz
-
85341175hrkt ddktr 1, 1 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85341177hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, al. mat, lake
-
85341173hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
85342179hrkt ddktr 2, 2 m, K.1, parlak beyaz
-
85342175hrkt ddktr 2, 2 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85342177hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, al. mat, lake
-
85342173hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
85342279IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.1, kutup beyazı, parlak
-
85342275IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.1, antrasit mat, lake
-
85342277IR hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, al. mat, lake
-
85342273IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
-
15057003K.5, al. mat, lake
-
1087710300döner 3'lü buton, nötr durum, K.5, alu, anod
-
1088710600döner 3'lü buton, Berker K.1, antrasit mat, lake
-
1088710300döner 3'lü buton, Berker K.5, alu, anodize
-
1088710400çevirmeli 3'lü buton, Berker K.5, paslanmaz çelik, metal mat
-
11477009ipli anahtar K.1, parlak beyaz
-
11477006ipli anahtar K.1, ant. mat, lake
-
75662770Termostatlı 2'li buton, ekran, K.1
-
756627752'li buton Termostatlı, ekran, K.1, antrasit
-
80163770€0,00 / * -
80162770€0,00 / * -
80161776€0,00 / * -
80161770€0,00 / * -
80162776€0,00 / * -
80163776€0,00 / *
Referans olarak
Teknik özellikler
-
Gang sayısı5
-
ColourAntrasit
-
RAL kodRAL'a benzer 7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
-
Yükseklik80,50 mm
-
Genişlik371 mm
-
Derinlik9,90 mm
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB