Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 9 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 20 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Frekans
-
Frekans, video160 MHz
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik23,50 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiVGA
-
kablo kesiti1,50 - 1,50 mm²
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
BlendajlıEvet
-
Toz kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge